Centrales thermiques solaires

La température de surface du soleil est d'environ 5 800 °C. Seule une fraction de cette énergie atteint la terre, mais elle reste suffisante pour convertir cette énergie thermique en énergie électrique. Les collecteurs de miroirs des centrales thermiques solaires regroupent la chaleur solaire et la réfléchissent sur un absorbeur. Les températures extrêmement élevées qui en résultent entraînent les turbines avec des générateurs. De cette manière, de l'électricité neutre sur le plan climatique est produite à partir de la chaleur solaire.

Qu'il s'agisse de centrales cylindro-paraboliques, de systèmes de Fresnel ou de tours solaires thermiques : Une technologie de capteur performante est nécessaire pour aligner les miroirs sur la position du soleil et garantir une utilisation efficace de la chaleur solaire. À cette fin, nous utilisons des codeurs rotatifs et des détecteurs d'inclinaison de Pepperl+Fuchs. Les centrales solaires thermiques sont fréquemment équipées de capteurs inductifs de transmission de position finale.

Comme ces centrales électriques utilisent la chaleur du soleil, elles sont particulièrement adaptées aux déserts et aux paysages désertiques avec un rayonnement solaire élevé. Ces zones se caractérisent par des différences de température extrêmes entre le jour et la nuit, ainsi que par des tempêtes de sable ou d'autres dépôts dans l'air. Pour ces conditions environnementales exigeantes, Pepperl+Fuchs propose des détecteurs présentant une étanchéité, ainsi qu'une résistance aux températures à l'usure élevées.



E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.