Pepperl+Fuchs présente le plus petit module de sécurité AS-Interface IP67 complet. Ce module de sécurité ultra-compacte s'adapte à tous les conduits de câble et se monte facilement. Grâce à une connexion directe, des raccordements supplémentaires ne sont plus nécessaires. Modulaire, le module G10 transforme n'importe quel appareil de sécurité standard en une solution AS-Interface qui permet d'économiser stock et coûts.
Découvrez la diversité du nouveau module de sécurité G10 !
Tous les avantages du module de sécurité G10 en un coup d'œil :
Le plus petit module de sécurité AS-Interface au monde avec protection IP67
Montage facile : insérez le câble plat, fermez le module et fixez la vis de montage. Voilà, c'est fait !
Le câble plat s'insère facilement dans le conduit de câble et n'en sort plus
La connexion directe à tous les appareils de sécurité classiques élimine les cordons et les coûts associés
Transforme n'importe quel appareil de sécurité classique en solution AS-Interface - De nombreux appareils de sécurité AS-Interface intégrés ne seront plus nécessaires.
Le concept modulaire « Sécurité G10 plus appareils de sécurité » réduit la diversité des types et les inventaires.