Les tuyaux permettent d'établir un raccordement flexible, par exemple entre un réservoir portable et un réservoir fixe. Ils sont régulièrement utilisés pour transporter des substances liquides dans des usines de transformation pour les industries chimiques et pharmaceutiques, ainsi que pour l'industrie agroalimentaire. Pour garantir l'intégrité et la sécurité des process et assurer la qualité, il est essentiel que les tuyaux raccordent uniquement les extrémités prévues et que ce raccordement soit fiable. Un raccordement incorrect ou non établi peut entraîner des problèmes de sécurité, des temps d'arrêt de production, la nécessité d'un nettoyage approfondi ou des dommages à l'usine. Si le process est compromis en raison de tuyaux mal raccordés ou non raccordés, cela peut avoir des conséquences coûteuses.
Il est essentiel d'éviter les raccordements incorrects ou manquants. Cet objectif nécessite une identification fiable et automatisée des raccordements de tuyaux au niveau de leurs extrémités. Le but est de s'assurer que les substances ne peuvent pas être incorrectement transportées ou libérées accidentellement. Lors du remplissage des réservoirs, tout raccordement d'un tuyau au mauvais support doit être détecté immédiatement pour qu'un blocage approprié soit déclenché. L'objectif est également d'empêcher l'activation de la pompe ou le démarrage du processus si le raccordement correct à chaque extrémité d'un tuyau n'est pas garanti.
Des têtes de lecture/écriture RFID sont montées sur les raccords de tuyaux. Chaque extrémité du tuyau est dotée d'une étiquette RFID. Les étiquettes comportent des données d'identification telles que le numéro du tuyau. En fonction des signaux des têtes de lecture, le logiciel de contrôle détecte si le raccordement qui a été établi avec le tuyau est correct et conforme aux attentes. Si ce n'est pas le cas, la matière n'est pas transportée ou le process ne démarre pas. La vanne correspondante sera bloquée si un raccordement incorrect est détecté. Vous pouvez éviter le remplissage accidentel de réservoirs déjà pleins en ajustant les signaux RFID à la mesure du niveau.
Caractéristiques techniques :
Tête de lecture/écriture IQH1-18GM-V1
Tête de lecture/écriture IQH1-30GM-Ex
Étiquette IQC21-12 ou IQC21-16
Les têtes de lecture/écriture RFID compactes et robustes peuvent être encastrées dans le support de protection métallique du raccord de tuyau. Des étiquettes robustes et compactes sont également disponibles pour les extrémités de tuyau. Les deux produits sont disponibles en versions résistantes aux produits chimiques, et les têtes de lecture sont disponibles avec une homologation de protection contre le risque d'explosion. Outre leur tâche première, les données RFID peuvent être utilisées pour l'inventaire, l'entretien et la maintenance prédictive. Les données permettent d'inspecter spécifiquement les tuyaux individuels en fonction de la fréquence d'utilisation. Un tuyau endommagé peut être identifié comme tel dans la base de données. Cela signifie qu'il est détecté et bloqué en cas d'utilisation accidentelle.