Les détecteurs optoélectroniques de Pepperl+Fuchs nous rapprochent un peu plus de cet objectif. Cette puissante technologie de détecteurs est une véritable révolution. En effet, elle associe des détecteurs standard aux toutes dernières méthodes de mesure afin de fournir une précision et une fiabilité incomparables en matière de détection d'objets.
Les informations de distance fournies par les technologies de mesure intégrées offrent de nombreux avantages. Les mesures sont enregistrées avec une grande précision et évaluées immédiatement. Cela permet de détecter et d'éliminer les pannes. Le concept de « production zéro défaut » n'a jamais été aussi concret.
Extrêmement résistants aux influences environnementales, les détecteurs optoélectroniques relèvent les défis posés par votre application industrielle. Même dans les applications extrêmement complexes qui imposent des exigences strictes, nos détecteurs intelligents fournissent des évaluations fiables, y compris avec des conditions ambiantes et des surfaces d'objets difficiles.
Donnez vie à l'application dont vous rêvez et gagnez un avantage décisif sur le marché !
Que ce soit pour la détection de proximité ou pour des distances allant jusqu'à plusieurs centaines de mètres, le recours à des principes de mesure innovants combinés à l'utilisation de détecteurs optoélectroniques Pepperl+Fuchs est la garantie d'un niveau de précision et de fiabilité exceptionnel.
La technologie multi-pixel associe le principe de triangulation éprouvé à la fonction de mesure des détecteurs de distance pour offrir une solution économique et souple adaptée à de nombreux secteurs. Aucune technologie ne garantit des résultats plus fiables pour les applications sur courtes distances.
|
|
La technologie de télémétrie par impulsions est un procédé innovant dont la méthode de mesure directe permet de mesurer avec une grande précision des distances allant de seulement quelques centimètres à plusieurs centaines de mètres. La technologie PRT fournit des mesures précises, fiables et non équivoques avec un degré élevé de précision reproductible et des temps de réponse courts, et ce, quelles que soient les contraintes liées à l'environnement ou à l'objet. Grâce à ce principe de détection sophistiqué, la mesure de temps de vol est disponible pour un large éventail d'applications dans le domaine de l'automatisation industrielle.
|
|
Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...