Technologie de télémétrie par impulsions (PRT) - Un positionnement ultraprécis sur de longues distances


Une longueur d'avance avec les détecteurs PRT

Tirez parti des excellentes caractéristiques des détecteurs optoélectroniques avec fonction de mesure pour votre application et gagnez un avantage sur le marché !


Qu'est-ce que la technologie PRT ?

La technologie PRT ou technologie de télémétrie par impulsions est à ce jour le processus industriel le plus précis en matière de télémétrie. Cette méthode de mesure directe permet d'enregistrer n'importe quelle distance, allant de seulement quelques centimètres à plusieurs centaines de mètres, le tout avec une haute précision.

Les télémètres équipés de la technologie PRT produisent des mesures extrêmement précises et fiables, de manière reproductible et avec un temps de réponse très court, et ce, indépendamment des conditions ambiantes et des propriétés de l'objet.

Les détecteurs PRT sont aussi extrêmement polyvalents. Du simple détecteur à prise de mesure jusqu'aux techniques de mesure les plus sophistiquées, le même procédé de mesure peut être utilisé pour répondre à divers besoins. La technologie PRT a défini de nouvelles références.


E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner