Détecteurs intégrant la technologie PRT et applications types

Scanner à faisceau laser 2D R2000 (détecteur 2D LiDAR)

Les scanners à faisceau laser 2D (détecteurs 2D LiDAR) de la série R2000 offrent une vision panoramique dans les applications à déplacement rapide. Les variantes conçues pour la commutation et la prise de mesure couvrent de nombreuses options d'applications dans des secteurs d'activité tels que la logistique, le transport et la manutention. Ces scanners peuvent également être utilisés dans des applications innovantes, telles que les fonctions de surveillance dans l'automatisation des bâtiments et les systèmes de transport.

  • Haute fréquence de mesure
  • Faisceau lumineux précis
  • Faisceau de mesure visible
  • Affichage 360° intégré
  • Plage de mesure allant de 0,2 m à 50 m avec une précision de 12 mm
Vers le scanner à faisceau laser 2D R2000

Scanners monocouches et multicouches R2300 (détecteurs 2D et 3D LiDAR)

Grâce à leur haute résolution angulaire, les détecteurs LiDAR de la série R2300 détectent les structures et contours d'objets, même les plus petits, avec une fiabilité absolue. Alors que le scanner multicouche est idéal pour les mesures 3D, le scanner monocouche est conçu pour les applications à grande vitesse.

  • Scanner multicouche avec quatre plans de balayage
  • Scanner monocouche avec une fréquence de balayage de 100 Hz
  • Haute résolution angulaire de 0,1°
  • Laser pilote visible et commutable
Vers les scanners monocouches et multicouches R2300

Scanner à LED multifaisceaux R2100 (détecteur 2D LiDAR)

Le scanner à LED multifaisceaux R2100 (détecteur 2D LiDAR) offre une mesure de surface en deux dimensions grâce à plusieurs émetteurs LED disposés les uns à côté des autres. Ses onze points de lumière permettent une détection efficace de toute surface, quelle que soit la forme ou la texture. Le scanner R2100 est donc la solution la plus adaptée aux applications complexes en intérieur et en extérieur dans les secteurs de l'équipement mobile, de l'intralogistique et du génie mécanique et industriel.

  • Mesure à deux dimensions sans pièces mobiles
  • Les émetteurs à larges faisceaux multiples garantissent une détection fiable des objets quelle que soit la structure de la surface
  • Mesure avec une technologie à LED sans danger pour la vue
  • Angle de balayage de 88°
  • Plage de mesure allant de 0,2 m à 8 m
Vers le scanner à LED multifaisceaux R2100

Détecteur de distance R1000

Le détecteur R1000 offre une précision maximale pour les tâches de positionnement avec une précision au millimètre près sur une plage de mesure allant jusqu'à 150 m. Grâce à son boîtier compact, le détecteur de distance peut être intégré dans les petites machines ou dans les applications de levage.

  • Précision au millimètre près
  • Plage jusqu'à 150 m
  • Détecteur compact dans un châssis métallique robuste
  • Dispositif de réglage en option pour un alignement précis
  • Laser de classe 1 sans danger pour la vue
Vers le détecteur de distance R1000

Détecteur de distance R200

De grandes distances dans les espaces restreints : Le  détecteur de distance optoélectronique R200 intègre la technologie de télémétrie par impulsions dans un boîtier standard compact, pour des mesures jusqu'à 60 m de distance. Le détecteur est ainsi adapté à une utilisation dans les entrepôts à hauts rayonnages, les systèmes de convoyage ou encore les convoyeurs monorail dans le domaine de la fabrication automobile.

  • Mesure de la distance haute précision, jusqu'à 10 m
  • Plages de détection jusqu'à 60 m avec le réflecteur
  • Conception compacte, 15 x 41,7 x 50,6 mm
  • Précision de répétition de +/- 3 mm
  • Interface IO-Link avec Profil Smart Sensor
Vers le détecteur de distance R200

Détecteur de distance VDM28

La solution complète pour la mesure et la surveillance : Les détecteurs de la série VDM28 couvrent un éventail d'applications incomparable et peuvent être utilisés de façon universelle pour les tâches de mesure et de surveillance dans les technologies d'automatisation.

  • Haut degré de résistance face aux influences environnementales
  • Insensibilité aux lumières parasites et aux interférences mutuelles
  • Grande facilité de connexion et de montage grâce à un boîtier standard
  • Plage de mesure allant de 0,2 m à 50 m avec une précision de 5 mm
Vers le détecteur de distance VDM28

Le R2000 fournit des résultats de mesure fiables et ultraprécis, ainsi qu'une vision panoramique continue sur 360°...

Mesure en 3D ou à grande vitesse : le détecteur LiDAR de la série R2300 est adapté à tous les défis. En savoir plus sur ses avantages, sa technologie et ses domaines d'application...