Avantages des détecteurs PRT

La technologie PRT offre d'excellents niveaux de précision dans diverses applications allant de quelques millimètres à plusieurs centaines de mètres

La réussite à la vitesse de la lumière ! Toute la supériorité de cette technologie réside dans la densité de puissance des impulsions lumineuses, 1 000 fois supérieure à celle des détecteurs à source de lumière constante. Cette technologie offre de nombreux avantages : larges plages de mesure, plages de détection élevées et niveaux de précision absolus. Les influences négatives telles que la lumière parasite ou les différentes caractéristiques de réflexion n'ont aucun impact sur le fonctionnement des détecteurs PRT. La technologie PRT, pour des résultats de qualité !


PRÉCISION

  • Méthode de mesure directe produisant des mesures précises, fiables et claires
  • Une plus grande précision sur de plus longues distances
  • Aucun décalage de la valeur mesurée pendant les fonctionnements prolongés
  • Résultat de mesure clair, même en présence de plusieurs cibles dans la plage de détection


IMMUNITÉ

  • Haut degré d'immunité à la lumière parasite
  • Aucune interférence mutuelle
  • Sensibilité minimale aux variations de la trajectoire de mesure sous l'effet des influences environnementales
  • Suppression fiable des influences interférentes telles que la poussière ou le brouillard
  • Occultation fiable des objets situés dans l'arrière-plan distant


INSENSIBILITÉ

  • Influence mineure sur les propriétés de l'objet, différence blanc/noir infime
  • Fonctionnement fiable, même dans les applications du secteur des chambres froides à des températures allant jusqu'à -30 °C
  • Capacité à détecter plusieurs cibles, utilisation possible dans les applications difficiles de sécurité.