Dans cette méthode de mesure, une puissante source de lumière émet de courtes impulsions haute énergie, qui sont reflétées par l'objet cible avant d'être recaptées par un récepteur photosensible.
Au cours de ce processus, les temps d'émission et de réception sont détectés avec un haut degré de précision. En fonction des valeurs déterminées, la distance par rapport à l'objet cible est calculée à partir du temps de propagation des impulsions lumineuses. Si l'objet cible est proche, le temps de propagation de la lumière sera court, et inversement.