Assistance gamme Détecteurs industriels
Tél.: +33 1 60 92 13 13
Fax : +33 1 60 92 13 25
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Tél.: +33 1 60 92 13 14
Fax:  +33 1 60 92 13 25

Facilité et fiabilité du contrôle de champ grâce au scanner à faisceau laser 2D R2000 Detection (capteur 2D-LiDAR).

2014-09-12

R2000 Detection 2D laser scanner
Découvrez le scanner à faisceau laser 2D R2000 Detection !

Le scanner à faisceau laser 2D R2000 Detection (également connu comme capteur 2D-LiDAR) se distingue par ses performances de détection exceptionnelles. Le scanner à commutation de la série R2000 impressionne par ses caractéristiques techniques et sa facilité de manipulation. Le scanner à faisceau laser peut être utilisé dans un large éventail d'applications, comme l'intralogistique ou la manutention.


Des mesures de haute précision grâce à la technologie de télémétrie par impulsions (PRT)

Doté de la technologie innovante de télémétrie par impulsions (PRT), ce scanner à faisceau laser 2D (capteur 2D-LiDAR) garantit des mesures précises et fiables dans de nombreux environnements et différentes conditions d'objet. Le R2000 Detection dispose d'un module de mesure qui pivote sur un axe rigide, lui permettant d'effectuer des mesures à 360 ° exactement au même niveau. Même les plus petits objets, comme les câbles fins, peuvent être détectés grâce à la grande résolution angulaire pouvant atteindre 0,071 °. En outre, le scanner à faisceau laser 2D R2000 Detection vous surprendra par son boîtier compact idéal pour une intégration mécanique rapide.


Facilité de manipulation

En plus de son niveau de performance élevé, le R2000 Detection, spécialiste de la surveillance, vous convaincra par sa manipulation simple et intuitive. Grâce au gestionnaire de type de périphérique (DTM), il est possible de définir rapidement jusqu'à 4 champs de détection libres.


La solution complète pour toutes vos tâches de détection et de surveillance

Le scanner à faisceau laser 2D R2000 Detection (capteur 2D-LiDAR) sait gérer un grand nombre de tâches de surveillance :

  • Débordement, contrôle de l'espacement, détection des espaces de stockage vides dans un site de stockage et de récupération automatisé
  • Élimination des risques de collision pour les VAG, les grues d'empilage ou les convoyeurs aériens
  • Plates-formes à déplacement libre


Le scanner à faisceau laser 2D R2000 Detection (capteur 2D-LiDAR) reconnaît de manière fiable les palettes cassées.

Les palettes défectueuses et les éléments saillants peuvent provoquer des collisions lors de l'affectation automatique des compartiments dans les entrepôts à très grande hauteur, ce qui peut engendrer des dégâts matériels importants. L'axe de balayage ultra plat, associé à un petit point lumineux net passant directement sous le capot, permet de placer le capteur de surveillance à quelques millimètres seulement en dessous du niveau à inspecter. Même les petits fragments ou les palettes cassées sont détectés de façon fiable et sont affichés.


Avantages du scanner à faisceau laser 2D R2000 Detection

  • Technologie innovante de télémétrie par impulsions pour une précision et une fiabilité élevées
  • Le petit point lumineux net permet de détecter les petits objets, les réflecteurs ou les bords
  • Mesure à 360 ° pour une visibilité intégrale
  • Son axe de balayage stable garantit un contrôle précis de la surface à surveiller
  • Sa résolution angulaire, la plus élevée du marché des scanners à E/S numériques à 0,071 °, garantit la détection des plus petits objets
  • Facilité de manipulation : 4 champs de détection, pouvant être configurés librement, peuvent être reliés facilement aux sorties numériques