Scanner à faisceau laser 2D de la série R2000 (capteur 2D-LiDAR) avec détection à 360° pour les applications de mesure

Les télémètres de la série R2000 permettent une détection précise des objets pour un grand nombre d'états d'objets et de conditions ambiantes. Deux versions sont disponibles pour une large gamme d'applications :

  • Le modèle R2000 UHD est adapté aux taches de mesure complexes et de navigation.
  • Le modèle R2000 Detection est un scanner à faisceau laser simple d'utilisation pour les applications de contrôle de champ exigeantes.

Au-delà de leur petit point lumineux adapté à la détection des petits objets, ces scanners offrent un champ de vision à 360°. Ils vous surprendront par leur design compact qui permet de les intégrer facilement à toutes les applications.


Scanner à faisceau laser 2D de la série R2000 (capteur 2D-LiDAR) – aperçu de vos avantages

  • Technologie innovante de télémétrie par impulsions pour une précision et une fiabilité élevées
  • Le petit point lumineux net permet de détecter les petits objets, les réflecteurs ou les bords
  • Mesure à 360° pour une visibilité intégrale
  • Design compact pour une intégration mécanique simple
  • L'affichage interactif à LED au design enveloppant offre une vision claire des informations d'état

Principaux avantages de détection de la série R2000

  • L'axe de balayage stable garantit un contrôle précis de la surface à surveiller.
  • Leur résolution angulaire, la plus élevée du marché des scanners à E/S numériques à 0,071°, garantit la détection des plus petits objets.
  • Facilité de manipulation : 4 champs de détection, pouvant être configurés selon vos besoins, peuvent être reliés facilement aux sorties numériques.

Principaux avantages de détection de la série R2000 UHD

  • Conviennent aux applications à grande vitesse grâce à une fréquence de balayage élevée de 50 Hz.
  • Leur résolution angulaire, la meilleure du marché à 0,014°, garantit une précision extrême de la détection.