Les détecteurs ultrasoniques peuvent être installés et fonctionner dans n'importe quelle position ; ils ne se laissent pas influencer par les conditions environnementales. Cependant, il est important de connaître certains points avant d'installer des détecteurs ultrasoniques, afin de garantir des résultats de mesure optimaux. Par exemple, lors du nettoyage du détecteur ultrasonique, assurez-vous de l'intégrité de sa surface (couche de découplage) et de la mousse intégrée qui entoure le transducteur. La présence de gouttes d'eau ou de croûtes sur la couche de découplage peut nuire au bon fonctionnement du détecteur ultrasonique. Remarque : un léger dépôt de poussière n'est pas déterminant.
Les détecteurs ultrasoniques peuvent détecter des éléments solides, liquides et en poudre. Les propriétés de la surface de l'objet sont déterminantes pour l'évaluation de l'écho par le détecteur. La réflexion idéale est obtenue avec des surfaces planes et lisses placées à angles droits par rapport au faisceau. La déviation angulaire de la plaque de mesure ne doit pas dépasser 3°, afin d'assurer la fiabilité de la détection.
Les propriétés des matériaux telles que la transparence, la couleur ou le traitement de la surface (polie ou matte) n'a pas d'incidence sur la fiabilité de la détection. Les surfaces rugueuses renvoient l'énergie acoustique dans plusieurs directions, ce qui réduit le champ de détection total. Réciproquement, les surfaces rugueuses autorisent une plus grande déviation angulaire, grâce à la réflexion diffuse prédominante du signal ultrasonique.
Cette caractéristique peut être utilisée pour détecter les niveaux de remplissage ou les tas de matériaux grossiers avec une déviation angulaire pouvant atteindre 45° (avec une plage réduite).
Les objets suivants sont particulièrement bien détectés :
Les matériaux suivants sont mal détectés :
Pour ces matériaux, il est recommandé d'utiliser une cellule en mode barrage.
La courbe de réponse du détecteur ultrasonique est aussi appelée faisceau sonore. Les objets sont détectés dans le faisceau sonore s'ils renvoient suffisamment de son au détecteur ultrasonique. La courbe de réponse dépend des propriétés réfléchissantes de l'objet. C'est pourquoi des schémas représentant le faisceau sonore pour plusieurs objets standards sont fournis dans les fiches techniques. Le faisceau sonore n'a pas de limites précises définies et il est sensible aux variations de l'environnement, comme la température ou l'humidité.
Si des objets acoustiquement réfléchissants non désirés sont présents dans une application, il est nécessaire de laisser un écart autour du faisceau sonore. C'est le seul moyen d'éviter une commutation incorrecte par des réflexions non voulues.
La courbe de réponse 2 (barre ronde de 25 mm) peut servir d'indication pour les applications avec de petits objets ronds et faiblement réfléchissants. Elle peut également être utilisée pour des surfaces lisses orientées parallèlement à l'axe du faisceau du détecteur ultrasonique (paroi interne d'un récipient, tuyaux). Pour les plus gros objets ayant de bonnes propriétés réfléchissantes (bords parasites), il est nécessaire de laisser un écart correspondant au minimum à la courbe de réponse 1 (panneau plat 100 mm x 100 mm).
S'il n'est pas possible de maintenir les écarts, de nombreux détecteurs ultrasoniques Pepperl+Fuchs permettent de modifier le faisceau sonore. Il est possible de réaliser cette procédure via des boutons d'apprentissage ou un logiciel et une interface de programmation. Le logiciel peut être utilisé pour supprimer de manière sélective les objets parasites situés dans le champ de détection (suppression de cible fixe).
Pepperl+Fuchs vous propose divers documents téléchargeables contenant des informations sur les détecteurs ultrasoniques. En plus d'un guide technique général sur les détecteurs ultrasoniques, vous pouvez désormais télécharger un nouveau guide consacré à la détection de matériaux doubles avec les détecteurs ultrasoniques. Obtenez vos documents PDF gratuits et bénéficiez de précieux conseils et renseignements pour votre travail sur le terrain !