Assistance gamme Détecteurs industriels
Tél.: +33 1 60 92 13 13
Fax : +33 1 60 92 13 25
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Tél.: +33 1 60 92 13 14
Fax:  +33 1 60 92 13 25

Flotteurs

2019-07-25

Flotteurs
Flotteur

Pepperl+Fuchs propose une gamme de flotteurs cylindriques ou sphériques, à sélectionner en fonction de la densité du liquide. Des accessoires comme des passe-cloisons filetés permettent une mise en œuvre aisée du dispositif de détection…


Une détection simple et économique

Le flotteur est par excellence le détecteur de niveau le plus simple et le plus économique. La commutation s'effectue losque le corps du flotteur est à proximité de l'horizontale. Une bille libre en acier vient alors actionner un micro-contact ou un détecteur inductif, ce qui fait basculer le niveau électrique.

  • LFL2 : flotteur avec sortie contact inverseur
  • LFL1 : flotteur avec sortie de type NAMUR (2 fils)

La détection s'effectue au niveau où l'on place le capteur.

Nos flotteur nécessitent un point fixe pour fonctionner : ils ne comportent pas de contepoids intégré. Pour ce faire on doit leur adjoindre un contre-poids additionnel ; éventuellement, un montage avec passe-cloison permet de retenir le capteur en place, maintenu par son propre câble. La longueur du câble laissée "libre" - entre le capteur et le point fixe, typiquement, une cinquantaine de mm - autorise un hytérésis plus ou moins grand.

Contrepoids : LFLZ32

Pour en savoir plus : La gamme des flotteurs : série LFL2* et LFL1*