La gamme des flotteurs LFL

Nos flotteurs peuvent effectuer une détection de niveau pour les liquides. Leur forme dépend de la densité du liquide rencontré : cylindrique pour une densidé >0,8 et sphérique pour une densité >0,6. L'élément flottant est maintenu par son propre câble, il lui faut un point fixe pour réaliser la basculement  (il n'y a pas de contrepoids intégré). La commutation s'effecture à + ou  - 15° par rapport à l'horizontale. Il faut prévoir un contrepoids ou un montage avec un passe-cloison.

Le câble peut être en PVC, par exemple pour l'eau, en PUR (polyurétane), par exemple pour les huiles de coupe, en CSM (polyéthylène chloré), par exemple pour les milieu acides.

La température d'utilisation se situe entre -20°C et +70°C.

Exemple :

LFL2-CK-U-PVC5

LFL2 : sortie contact inverseur - CK : version Cylindrique - PVC : câble PVC, 5 M


LFL2-*

Flotteur avec sortie électrique type contact inverseur.


LFL1-*

Flotteur avec sortie 2 fils de type NAMUR. Convient pour zone ATEX.


Les ampli-séparateurs NAMUR associés (ATEX)

Ampli-séparateur de commutation KCD2-SR*
Ampli-séparateur de commutation KCD2-SR*

Si votre flotteur est monté en zone à risque d'explosion (ATEX) en Zone 1 (IIB) ou Zone 2, vous devez l'associer à une interface de sécurité intrinsèque.

Par exemple, le flotteur LFL1-* est certifié Ex II 2G Ex ia IIB T5 Gb, il peut donc être monté jusqu'en Zone 1.

Dans la gamme des modules KFD2 ou KCD2, vous trouverez l'ampli adéquat, par exemple :

KFD2-SR2-EX1.W
KFD2-SR2-EX2.W
KCD2-SR-EX1.LB
...

Les certificats de sécurité intrinsèque de nos appareils sont disponibles sur notre site web.