Pepperl+Fuchs élargit son portefeuille avec des interrupteurs sectionneurs et des commutateurs de sécurité Ex e et Ex tb

2017-06-27

Ex e and Ex tb Switch Disconnectors and Safety Switches
Les nouvelles lignes de produits garantissent une déconnexion sûre des machines et alimentations à des fins de nettoyage, maintenance ou réparation.

Depuis des années, Pepperl+Fuchs se concentre sur les dispositifs de commutation électrique pour les zones à risque d'explosion. Désormais, le portefeuille des protections pour zones à risque d'explosion d'origine électrique a été complété avec une toute nouvelle gamme d'interrupteurs sectionneurs et de commutateurs de sécurité pour les types de protection Ex e et Ex tb. Ces lignes de produits garantissent une déconnexion sûre des machines et alimentations à des fins de nettoyage, maintenance ou réparation.


Branchement et débranchement sûrs dans les zones 1 et 21

Les nouveaux interrupteurs sectionneurs et commutateurs de sécurité gèrent le courant de service 25 A ou 40 A et sont adaptés au fonctionnement dans les zones à risque d'explosion due au gaz et à la poussière pour les zones 1, 2, 21 et 22. Grâce à un large éventail d'options de configuration, ils peuvent être adaptés pour répondre à de nombreuses exigences de commutation. Par exemple, tous les produits de ces gammes peuvent être achetés avec des contacts principaux de 3, 4 ou 6 pôles et avec diverses configurations de contact auxiliaire.


Indice de protection et gamme de température pour tous les usages

Les coffrets des commutateurs sont conçus en polyester renforcé de fibres de verre ou en acier inoxydable avec un indice IP et une gamme de température convenant à la quasi-totalité des applications d'automatisation. Une came rotative triplement cadenassable protège les appareils contre les accès non autorisés. En outre, le capot du coffret des modèles de commutateurs de sécurité s'ouvre uniquement lorsque le commutateur est en position « Marche », garantissant ainsi la conformité à la norme CEI 62626-1.


Solutions complètes de commutation et de contrôle

« En élargissant notre portefeuille avec des interrupteurs sectionneurs et commutateurs de sécurité Ex e, nous nous imposons encore un peu plus comme un point de convergence unique pour les équipements électriques de protection contre le risque d'explosion. Boîtes à bornes et boîtes de jonction, appareils de traitement, stations de contrôle, panneaux de commande et de distribution extrêmement complexes : nous proposons un point de convergence à nos clients avec un portefeuille de produits haut de gamme, des composants individuels aux coffrets fabriqués dans nos propres installations », explique Rainer Nägle, responsable du groupe de produits.


Atouts

  • Interrupteurs sectionneurs et commutateurs de sécurité Ex e/Ex tb certifiés pour les applications en zones 1, 2, 21 et 22
  • Plusieurs configurations des contacts auxiliaires et principaux 25 A ou 40 A
  • Coffrets en polyester renforcé de fibres de verre ou en acier inoxydable résistant
  • Came rotative triplement cadenassable en position ARRÊT
  • Fait partie d'un large portefeuille d'équipements de protection pour les zones à risque d'explosion d'origine électrique

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner