Le système de positionnement novateur PXV : une technologie éprouvée mise à niveau pour atteindre la perfection

2017-09-29

PXV Absolute Positioning System
Système de positionnement absolu PXV

Établissant de nouvelles normes en matière de fiabilité, d'insensibilité au bruit et de manutention, le système de positionnement absolu PXV de Pepperl+Fuchs a consolidé la position de l'entreprise en tant que leader technologique dans le domaine des systèmes de positionnement. Le système PXV est basé sur une technologie unique et éprouvée qui combine un système de caméra 2-D avec plusieurs bandes de codes Data Matrix redondants. Découvrez les avantages du positionnement basé sur un code 2-D en comparaison avec les méthodes traditionnelles de positionnement à code 1-D : vous pouvez compter sur le système de positionnement le plus fiable du marché.


Plusieurs redondances et insensibilité au bruit

Le nouveau système de positionnement PXV est équipé d'une fenêtre de balayage de 120 mm x 80 mm. Le détecteur lit jusqu'à cinq codes Data Matrix en une seule opération.  Le lecteur extrait les informations contenues dans les codes, puis calcule la position exacte par rapport au centre de la caméra. L'utilisation des codes Data Matrix comme supports d'information permet aux données d'être analysées de manière redondante. En raison de ces redondances multiples, le PXV est extrêmement résistant aux interférences. Même si un ou plusieurs codes Data Matrix sont si encrassés ou endommagés que seules les pièces individuelles sont lisibles, le PXV garantit la fiabilité du positionnement absolu à tout moment.


Installation facile et mise en service rapide

La bande de code Data Matrix du système de positionnement PXV est auto-adhésive et disponible dans des longueurs personnalisées. En combinaison avec la fenêtre de balayage large du détecteur et sa grande profondeur de mise au point, elle facilite grandement l'installation. Le PXV doit seulement être aligné de manière approximative à la bande de code, ce qui rend la mise en service simple et rapide. Les données supplémentaires des axes Y et Z garantissent la position optimale du lecteur pour toute la plage de mesure. Les interfaces RS-485, SSI, PROFINET et EtherNet/IP sont intégrées dans le boîtier du détecteur. Ces interfaces permettent, avec le paramétrage via les codes de commande Data Matrix, le PC ou le système de commande, permettent une intégration fluide au système.



Le système de positionnement absolu PXV maîtrise les rayons de courbe serrés.

Flexibilité dans des applications polyvalentes

Rayon de courbe serré, montées et descentes raides et sauts de ligne jusqu'à 75 mm : aucun de ces éléments ne constitue un obstacle pour le PXV.  Le nouveau système de positionnement absolu gère toute une panoplie d'applications sans aucun réglage de plage de suivi. En raison de la longueur unique de la bande de code pouvant atteindre 100 000 m, le PXV est adapté aux très grandes usines industrielles. Applications types :

  • Positionnement des transstockeurs dans l'entrepôt et manutention des matériaux
  • Positionnement des unités de châssis mobiles ou des systèmes de monorails aériens dans l'industrie automobile
  • Alignement de tables rotatives dans l'ingénierie mécanique

Aperçu du système de positionnement PXV

  • Combinaison unique d'une caméra 2-D et d'une bande de code Data Matrix adhésive
  • Insensible aux salissures ou à l'endommagement de la bande de code grâce aux multiples redondances
  • Positionnement absolu exact même sur un rayon de courbe serré, des montées et descentes raides ainsi que des sauts de ligne jusqu'à 75 mm
  • Paramétrage facile de la caméra via les codes de commande Data Matrix, le PC ou le système de commande
  • Extrêmement robuste en raison de l'élimination des pièces mécaniques
  • Longueur de bande de code personnalisable (jusqu'à 100 000 m)

amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner