Têtes de lecture

Choisir votre produit

Page suivanteDernière page
Produit


Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Résolution élevée et positionnement précis, en particulier sur des installations avec des courbes, des aiguillages, ainsi que sur des trajectoires montantes et descendantes., Courses jusqu'à 10 km, sur les axes x et y, Interface PROFINET, Commutateur intégréfa


Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Interface SSI, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Résolution élevée et positionnement précis, en particulier sur des installations avec des courbes, des aiguillages, ainsi que sur des trajectoires montantes et descendantes., Courses jusqu'à 10 km, sur les axes x et yfa


Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, EtherNet/IP, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Résolution élevée et positionnement précis, en particulier sur des installations avec des courbes, des aiguillages, ainsi que sur des trajectoires montantes et descendantes., Commutateur intégré, Courses jusqu'à 10 kmfa


Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Interface PROFINET, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Résolution élevée et positionnement précis, en particulier sur des installations avec des courbes, des aiguillages, ainsi que sur des trajectoires montantes et descendantes., Commutateur intégré, Distance transversale maximale de 100 km , Sortie de qualité du codefa


Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Interface SSI, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Résolution élevée et positionnement précis, en particulier sur des installations avec des courbes, des aiguillages, ainsi que sur des trajectoires montantes et descendantes., Courses jusqu'à 10 kmfa


Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, RS Interface 485, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Courses jusqu'à 10 km, sur les axes x et y, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Résolution élevée et positionnement précis, en particulier sur des installations avec des courbes, des aiguillages, ainsi que sur des trajectoires montantes et descendantes.fa


Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, RS Interface 485, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Résolution élevée et positionnement précis, en particulier sur des installations avec des courbes, des aiguillages, ainsi que sur des trajectoires montantes et descendantes., Courses jusqu'à 10 kmfa


Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, SIL 3 (EN 61508), Catégorie 4 PL e (EN ISO 13849), Interface PROFINET, Interface PROFIsafe, Positionnement sans contact sécurisé sur la bande de codes Data Matrix, Distance transversale maximale de 100 km , Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Sortie de qualité du code, Détection de pollutionfa

Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Résolution élevée et positionnement précis, en particulier sur des installations avec des courbes, des aiguillages, ainsi que sur des trajectoires montantes et descendantes., Courses jusqu'à 10 km, sur les axes x et y, Interface PROFINET, Commutateur intégréfa

Tête de lecture pour système de positionnement par lumière réfléchie, Interface SSI, Positionnement sans contact sur bande codée en Data Matrix, Robustesse mécanique : Pas d'usure, longue durée de vie, sans entretien, Résolution élevée et positionnement précis, en particulier sur des installations avec des courbes, des aiguillages, ainsi que sur des trajectoires montantes et descendantes., Courses jusqu'à 10 km, sur les axes x et yfa
Page suivanteDernière page

Filtrer par

Centre de sécurité fonctionnelle de Pepperl+Fuchs

Plusieurs centaines de produits ayant fait l'objet d'une évaluation SIL/PL, des outils gratuits et des brochures au même endroit : le « Centre de sécurité fonctionnelle » est votre point de départ lorsque vous devez mettre en œuvre des fonctions de sécurité.

Systèmes de positionnement absolu safePXV et safePGV

Pour la toute première fois, les nouveaux systèmes de positionnement absolu safePXV et safePGV permettent un niveau de sécurité « SIL 3/PL e » avec un seul détecteur…