Ajout de nouveaux composants à la gamme VisuNet

2017-12-14

The VisuNet GXP Remote Monitor with RM Shell 5.
RM Shell 5 fait partie des nouveautés apportées à la gamme VisuNet.

Les systèmes IHM sont la solution idéale pour rendre les données des processus accessibles lorsque ces derniers doivent être surveillés dans des zones à risque d'explosion ou en raison de conditions difficiles. Cependant, les systèmes utilisés dans ces types de situations doivent répondre à des exigences élevées, telles qu'une bonne nettoyabilité, un boîtier robuste ou encore une bonne résistance aux substances agressives présentes notamment dans les usines chimiques. Avec la gamme VisuNet, Pepperl+Fuchs propose un large système modulaire permettant aux utilisateurs d'adapter les systèmes IHM à leurs applications individuelles de façon optimale. Un certain nombre de nouveautés destinées à offrir une meilleure flexibilité aux utilisateurs vont venir compléter la gamme VisuNet et seront dévoilées à l'occasion du salon SPS qui se tiendra à Nuremberg cette année.


Innovation : nouvelle unité informatique

La version PC de VisuNet GXP est dotée d'un processeur quadricœur Intel® et d'un système d'exploitation Microsoft® Windows ouvert proposant une puissance informatique et une flexibilité des logiciels améliorées. Les utilisateurs peuvent ainsi installer des suites logicielles individuelles pour visualiser les applications dans des zones industrielles ou à risque d'explosion.

Grâce à ses différentes interfaces disponibles, l'unité informatique GXP peut être connectée directement à un système de contrôle ou à d'autres périphériques. Qu'ils utilisent RS232, RS485 ou Ethernet, les utilisateurs peuvent choisir l'interface adaptée à leur application pour garantir une communication continue. En outre, une option fibre optique sera également disponible pour permettre une connexion fiable même sur de plus longues distances.


Encombrement réduit : écran 19 pouces

La toute dernière unité d'affichage du moniteur VisuNet GXP est dotée d'un boîtier compact. Elle existe désormais en version 19 pouces avec un format d'écran 5/4 en plus de sa précédente version 21,5 pouces au format 16/9. Outre son format compact, elle présente également l'avantage d'être compatible avec la gamme précédente VisuNet EX1. Ainsi, les utilisateurs ont la possibilité de remettre facilement aux normes les installations existantes et de continuer à utiliser les claviers et lecteurs de codes-barres existants. Tout comme sa version plus large 21,5 pouces, l'unité d'affichage 19 pouces est dotée d'un détecteur tactile capacitif multipoint qui permet une interface utilisateur tactile optimisée. Sa vitre de sécurité robuste et résistante aux rayures ne présente aucun interstice et peut être facilement nettoyée. En outre, elle est entièrement conforme aux exigences élevées du secteur des sciences de la vie.


Évolutivité : RM Shell 5

Tous les moniteurs déportés VisuNet disposent de notre propre micrologiciel RM Shell. Sa mise à jour la plus récente, RM Shell 5, améliore les fonctionnalités existantes et propose une expérience encore plus conviviale. RM Shell 5 prend non seulement en charge les toutes dernières versions des protocoles à distance, comme RDP 10, VNC, NetC@P et Citrix, mais utilise également Microsoft® Windows 10 IoT Enterprise comme système d'exploitation. Grâce à la branche LTSB (Long-term Servicing Branch), cette nouvelle version de Windows permet une disponibilité à long terme des mises à jour de sécurité et garantit ainsi la sécurité du système en permanence. Les fonctions de sécurité de RM Shell, telles que l'accès protégé par mot de passe et la définition de rôles utilisateur, viennent renforcer la sécurité.

Associée au logiciel innovant VisuNet Control Center, RM Shell 5 est une solution efficace pour gérer à distance les moniteurs déportés et les clients légers VisuNet de façon évolutive. Grâce aux fonctions de gestion centralisée, les utilisateurs peuvent configurer, entretenir et contrôler à distance leur moniteur déporté ou leur installation de client léger. Les administrateurs n'ont désormais plus besoin de retourner à l'usine pour configurer les unités IHM déportées : ils peuvent entièrement travailler depuis un point centralisé. 

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
VisuNet GXP

Découvrez la solution IHM innovante et ses fonctionnalités.

RM Shell 5

En savoir plus sur le micrologiciel de dernière génération et ses fonctionnalités.