ENI58PL Configurable Incremental Rotary Encoder—One Encoder, Many Applications

2018-12-11

ENI58PL Configurable Incremental Rotary Encoder
IO-Link makes configuration of the new ENI58PL rotary encoder easy and flexible.

The newly developed ENI58PL series incremental rotary encoder from Pepperl+Fuchs offers incredible efficiency for a wide range of applications. IO-Link enables custom configuration, making it possible to commission machinery and equipment even faster. ENI85PL boasts flexible configuration options and a wide range of use cases—from classic industrial applications, such as precise positioning in the automotive industry and applications in wind power plants, to special engineering.


Interface standardisée pour une configuration personnalisée

Grâce à IO-Link, la configuration du nouvel encodeur rotatif ENI58PL est facile et flexible. Les utilisateurs peuvent ajuster l'appareil en fonction de leur application et le reconfigurer en cas de modification des flux de production et de processus. Cette flexibilité permet une conception des machines standardisée et réduit les exigences en matière de stockage et de pièces de rechange au minimum.

Cela permet aux utilisateurs de gagner un temps précieux et réduit les coûts de stockage. L'ENI58PL est une solution complète grâce à une variété d'options d'arbre, de bride et de sortie. L'encodeur rotatif incrémental peut être configuré via une application, un maître IO-Link ou hors ligne via PACTware. L'interface standardisée ne nécessite aucun logiciel spécifique au fabricant. Le matériel et les logiciels existants peuvent être utilisés pour définir les paramètres suivants :

  • Niveau de sortie de tension pour les câbles de petites et grandes longueurs avec des fréquences hautes ou basses pour chacun (HTL ou TTL)
  • Sens de comptage pouvant être adapté à l'application
  • Comptage d'impulsions par rotation pouvant atteindre de 1 à 16 384 impulsions par rotation selon la résolution souhaitée

Precision in Demanding Conditions

The new ENI58PL series incremental rotary encoder reliably delivers high-precision results with a resolution of up to 16,384 pulses per rotation. Its noncontact, wear-free magnetic technology yields a long operating life with virtually maintenance-free operation. Additionally, the ENI58PL features an extended temperature range of -40 °C to +85 °C, IP65/67 protection, and resistance against shock and vibration.


Atouts du codeur rotatif incrémental ENI58PL

  • Interface IO-Link standardisée pour une configuration facile et flexible
  • Variétés réduites : un appareil peut être utilisé pour plusieurs applications
  • La configuration peut être effectuée via un maître IO-Link, PACTware ou avec le matériel et les logiciels éprouvés
  • Transmission fiable du signal, même dans des conditions difficiles

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.