Une alimentation bus de terrain compatible avec les applications de l'industrie de transformation

L'application

Dans les industries de transformation, FOUNDATION Fieldbus H1 connecte un grand nombre d'appareils de terrain déjà en place au système de commande. Le bus de terrain permet la communication de données numériques entre l'usine et le système de commande tout en alimentant les appareils de terrain.

L'alimentation bus de terrain installée dans les armoires de commande constitue l'épine dorsale du système de communication. Les armoires de commande nécessitent une attention toute particulière lors de la construction de nouvelles usines ou de sections d'usines existantes. Il en va de même lors du remplacement de modules défectueux ou anciens.

Utilisation optimale de l'espace des armoires, compatibilité, effort d'installation et dissipation thermique : tels sont les éléments clés pour toute nouvelle usine ou tout projet de modernisation. L'ajout d'un climatiseur dans les armoires de commande nécessite un travail et une maintenance supplémentaires considérables, en plus d'être coûteux et plus complexe. La dissipation thermique à l'intérieur d'une armoire électrique détermine le nombre de segments qu'il est possible de fournir.


L'objectif

Lors de la construction de nouvelles usines, le câblage et les processus de test sont réduits au minimum lorsque les modules sont installés. Lors du remplacement de modules, le processus de conversion sera idéalement aussi simple et rapide que possible. Par ailleurs, l'alimentation doit occuper le moins d'espace possible et générer le moins de chaleur possible.

Objectifs principaux :

  • Câblage et processus de test réduits au minimum
  • Faible dissipation thermique
  • Remplacement d'un appareil par un autre
  • Câbles de connexion existants utilisés dans le même format
  • Utilisation optimale de l'espace d'installation sans avoir à reconfigurer l'armoire électrique
  • Compatibilité électrique normalisée

The Solution

Pepperl+Fuchs develops and manufactures FieldConnex® Power Hubs with low space requirements, which feature connectors suitable for the respective process control system. The Power Hubs are suitable for both new installations as well as revamps. A “reversed” version enables mirror-image wiring arrangement in the control cabinet, separating field and control system cables, thus preventing crosstalk and enhancing the reliability and quality of communication. With redundant configuration of the pluggable modules, replacement is possible during system operation without any down time.



Best in class engineering separates field- and DCS-cable easily with FieldConnex® power hubs.

Les avantages

Pendant les rénovations, la compatibilité et le design compact permettent un remplacement simple et efficace. Le travail de conversion nécessaire lors du remplacement d'une alimentation est minime puisque le câblage et les connexions restent en place et peuvent être réutilisés. La dissipation thermique du Power Hub est jusqu'à 75 % inférieure à celle de modules comparables. Cela permet l'installation d'un grand nombre de segments par armoire de commande. Par ailleurs, il est possible de réduire l'espace requis dans la salle de commande ainsi que la climatisation. Cette dernière peut également être éliminée. La faible dissipation thermique est la raison principale d'une très longue durée de vie des Power Hubs.

L'utilisation de câbles de fabrication industrielle réduit encore davantage le câblage nécessaire et élimine les procédures de vérification. Tous ces avantages s'ajoutent à la réduction des efforts d'installation et des temps d'arrêt, ce qui se traduit par un faible coût total de possession.


Power Hub de bus de terrain FieldConnex en bref

  • Processus de remplacement sans rendez-vous
  • Disponibilité de l'usine augmentée
  • Dissipation thermique minimale ; équipement de refroidissement réduit ou éliminé
  • Compatible avec tous les systèmes de commande
  • Concept d'installation compacte
  • Version inversée disponible

 


E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

De la prise de décisions à la planification, en passant par l'installation et la mise en service, sans oublier l'exploitation et la maintenance : Découvrez comment tirer le meilleur parti de votre infrastructure de bus de terrain…