L'alimentation bus de terrain alimente les appareils de terrain et ouvre la communication entre ces derniers et le système de commande via un câble commun. Il en existe deux formes : un Power Hubcompact et une alimentation de base.
Le Power Hub se compose d'une platine-mère et de modules d'alimentation individuels. La conception modulaire permet d'obtenir des solutions parfaitement adaptées aux différentes applications et divers types de protection contre le risque d'explosion. Les connexions hôtes personnalisées permettent une connexion efficace et sans erreur à différents systèmes hôtes. Les Power Hubs sont disponibles en version simplex ou redondante. Les connexions au système DCS peuvent être sélectionnées ou personnalisées, ce qui réduit les efforts de câblage et de test. Le Power Hub compact est la version recommandée pour la plupart des applications.
Compact | Haute densité | Universel | |
---|---|---|---|
Compacité | +++ | ++ | + |
Faible dissipation thermique | +++ | ++ | + |
Nombre de segments | 4 ou 8 | 4 | 1, 2 ou 4 |
Modules d'alimentation redondants | Sélectionnable | Toujours | Sélectionnable |
Bloc d'alimentation redondant | Toujours | Toujours | Toujours |
Connexion hôte redondante | Types sélectionnés | N/A | Sélectionnable |
Terminaison | Fixe | Fixe | Commutable |
Barre de mise à la terre | Sélectionnable | Sélectionnable | Sélectionnable |
Notre système d'alimentation le plus compact propose une très faible dissipation thermique. Cela en fait le choix idéal pour n'importe quel projet.
Module tout-en-un pour installation sur rail DIN. Chaque module alimente un seul segment.
Répond aux principaux besoins de la plupart des applications, avec une faible dissipation de puissance et une faible redondance du module d'alimentation.
Possède la plupart des options et répond aux exigences les plus spécifiques.