PROFIBUS PA

PROFIBUS PA fait partie de la famille de protocoles PROFIBUS. Les formats de données sont les mêmes que dans PROFIBUS DP, ce qui facilite l'intégration des appareils sur les deux réseaux de manière fluide et transparente.

PROFIBUS PA est un bus de terrain conforme à la norme CEI 61158-2. Il fournit une alimentation et transmet des communications numériques entre des systèmes hôtes tels que le DCS ou un PLC, et des instruments de terrain. Les informations d'état et les commandes de contrôle sont transmises numériquement entre le maître et jusqu'à 31 participants connectés au même câble. PROFIBUS est bien plus qu'un simple contrôle de processus. La configuration à distance, la gestion des ressources et la maintenance proactive sont toutes possibles avec PROFIBUS.

FieldConnex® est le système adapté à l'intégration de données dans PROFIBUS PA et dans le maître DP. De par leur conception simplifiée, les composants fiables sont faciles à utiliser et durables. Les concepts de protection contre le risque d'explosion en font une technologie habilitante pour l'installation, la mise en service et l'exploitation fiable.

PROFIBUS International est l'organe directeur, il émet des directives et des définitions, et assure l'interopérabilité des appareils. Toutes les parties prenantes telles que les opérateurs d'usine, les fournisseurs, les entrepreneurs et les fournisseurs de DCS sont représentées.


De la prise de décisions à la planification, en passant par l'installation et la mise en service, sans oublier l'exploitation et la maintenance : Découvrez comment tirer le meilleur parti de votre infrastructure de bus de terrain…