La similarité entre PROFIBUS DP et PROFIBUS PA a inspiré les développeurs Pepperl+Fuchs à créer des coupleurs de segment transparents.
Les coupleurs de segment sont sans configuration et transparents : Le coupleur de segment « affiche » tous les appareils connectés au réseau PA comme s'il s'agissait d'appareils de terrain DP. La vitesse de communication côté PA est indépendante du côté DP. Tous les appareils PA sont configurés sur Master Class I et Class II comme instruments DP. Les appareils PA « voient » uniquement le maître PA du coupleur de segment, qui simule le maître DP.
Les télégrammes de données et l'alimentation sont transmis via le même câble à l'appareil de terrain. Les composants d'alimentation du coupleur de segment mettent le câble sous tension. Ils sont certifiés pour une installation en zone 2. Les différentes tensions et niveaux de courant d'alimentation pouvant atteindre 500 mA vous laissent choisir la protection contre le risque d'explosion applicable :
Les coupleurs de segment Pepperl+Fuchs sont toujours dotés d'une génération d'impédance passive. Cette impédance empêche le signal du bus de terrain d'être court-circuité par la faible résistance interne de l'alimentation. La conception passive utilise des résistances et des inductances pour garantir la fiabilité et la disponibilité de votre application.
Les versions Power Hub du coupleur de segment reposent sur des platines-mères, avec redondance en option, à la fois pour le module d'alimentation et les composants de passerelle. Il est possible de connecter jusqu'à quatre segments indépendants à un maître DP. Les modèles de base couplent des segments PA simples à DP et alimentent le segment. Tous les composants sont hébergés dans un seul petit boîtier.
We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.
Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.