Processus de conception des installations de bus de terrain

L'infrastructure de bus de terrain constitue l'épine dorsale d'un système d'automatisation. Des règles de conception s'appliquent conformément à toute installation électrique. Les critères de conception suivants sont importants pour garantir une fiabilité élevée et un bon rapport coût/efficacité :


Topologie et composants : une conception et une manutention simplifiées

Un segment est un circuit simple doté d'une alimentation, d'une boîte de jonction pour bus de terrain et d'instruments. Il permet de raccorder plusieurs instruments à un système de commande. La conception topologique détermine l'emplacement physique et la connexion des alimentations, des boîtes de jonction pour bus de terrain et des instruments.

La topologie typique d'un segment comprend un tronc et des branches ainsi qu'une ligne principale ou un câble maître (le tronc). Le tronc connecte les alimentations et interfaces de communication situées en salle de commande aux équipements sur site. Une ou plusieurs boîtes de jonction pour bus de terrain, installées à un emplacement facile d'accès, permettent la connexion des appareils de terrain. Le câble de raccordement, d'une longueur maximale de 120 m, est qualifié de « branche », car il est généralement beaucoup plus court que le tronc. Cette topologie est adaptée à la quasi-totalité des usines.

Présentant de nombreuses similitudes avec les topologies connues, avec des câbles de tronc multibrin reliés à une boîte de jonction pour bus de terrain installée sur site, la topologie dite du tronc et des branches est facile à comprendre, à concevoir et à entretenir.



La topologie dite du tronc et des branches garantit une conception simplifiée. Chaque appareil est connecté séparément.

Il est également fait référence à la boîte de jonction pour bus de terrain en tant que « coupleur ». Si nécessaire, la protection contre l'ignition peut être renforcée à l'aide d'un choix d'alimentations et de coupleurs. Des solutions économiques peuvent ainsi être mises en place pour tout type de zone à risque d'explosion. 



Fonctions et disponibilité

Les coupleurs modernes fournissent une protection fiable dans des scénarios de travail classiques, comme l'échange d'appareils, le rebondissement de contact, l'humidité, les surtensions, etc. Pour découvrir ces fonctions en détail, cliquez ici 

FieldConnex simplifie la conception et la mise en œuvre d'installations de bus de terrain pour les usines de traitement de tous les secteurs, avec différents choix et différentes options pour garantir une protection contre les conditions de l'environnement et une disponibilité adaptées.

Pour découvrir tous les composants de bus de terrain à utiliser en zone non dangereuse et identifier les composants adaptés à votre usine, cliquez ici

 


Bus de terrain en zone à risque d'explosion

L'utilisation d'un bus de terrain en zone à risque d'explosion nécessite une infrastructure protégée contre l'ignition. Vous trouverez ci-dessous la topologie associée aux zones à risque d'explosion : Pour consulter des informations détaillées au sujet des modes de protection contre l'ignition, cliquez ici …



Topologie identique intégrant un tronc et des branches pour toute zone à risque d'explosion. La sélection des composants et des modes d'installation appropriés garantit la protection contre l'ignition.

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner

De la prise de décisions à la planification, en passant par l'installation et la mise en service, sans oublier l'exploitation et la maintenance : Découvrez comment tirer le meilleur parti de votre infrastructure de bus de terrain…

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.