Sécurité intrinsèque Ex ic et énergie limitée Ex nL en Zone 2/Div. 2

Sécurité intrinsèque Ex ic et Ex nL en Zone 2 (Div. 2) : protecteur de segment R2-SP-N*

Protecteurs de segment FieldConnex
Protecteurs de segment FieldConnex

Pour offrir une protection contre le risque d'explosion Ex ic, des instruments de bus de terrain installés en Zone 2/Div. 2 sont connectés à des protecteurs de segment FieldConnex. De plus, conjointement aux alimentations sélectionnées, la tension est limitée sur le tronc principal, et le protecteur de segment R2 garantit le respect de la limitation actuelle pour les connexions d'instruments disposant de la certification Ex ic. Pour assurer une protection contre le risque d'explosion en énergie limitée (Ex nL), chaque protecteur de segment FieldConnex intègre la certification appropriée.

Le tronc est installé à l'aide de méthodes de protection du câblage visant à empêcher la déconnexion accidentelle ou la dégradation prématurée en raison de la corrosion ou de produits chimiques.


De la prise de décisions à la planification, en passant par l'installation et la mise en service, sans oublier l'exploitation et la maintenance : Découvrez comment tirer le meilleur parti de votre infrastructure de bus de terrain…