Ethernet-APL - Applications de l'industrie 4.0 pour l'automatisation des processus

L'industrie 4.0 et l'Internet industriel des objets : ce qui fait depuis longtemps partie du quotidien de l'automatisation industrielle n'a pas encore pu être appliqué à l'automatisation des processus en raison de l'absence d'une norme pour la transmission rapide de grandes quantités de données et la communication de bout en bout et fluide du niveau du terrain vers des systèmes d'information de niveau supérieur. Ethernet-APL apporte un Ethernet adapté à l'industrie de transformation : un projet de fabricants et d'associations bien connus, unique dans l'industrie de transformation à ce jour, a pour objectif de standardiser la couche physique du système de communication. 

Pour la première fois, Ethernet-APL ouvre Ethernet comme une technologie de communication de base pour les usines de traitement et met en œuvre l'utilisation de composants Ethernet, y compris dans les zones à risque d'explosion jusqu'à la zone 0/classe 1, div. 1. Cela permet une accessibilité sans obstacle à tous les niveaux hiérarchiques. Une autre nouvelle fonctionnalité est la disponibilité de la communication et de l'alimentation via le même câble Ethernet à 2 fils.

En outre, Ethernet-APL apporte tous les avantages tirés de décennies d'expérience dans la gestion de signaux électriques au niveau des usines de traitement :

  • Installation simple ou installation à 2 fils familière
  • Technologie de connexion simple
  • Indépendance de polarité
  • Planification flexible de la topologie
  • Prise en charge de la technologie du tronc et des branches

Les composants FieldConnex répondent à toutes les exigences d'infrastructure de l'industrie de transformation et les associent à un contrôle de l'installation hautement sécurisée et compatible IIoT.



Dernière innovation FieldConnex®, le commutateur de terrain avec rail Ethernet-APL pour montage sur rail DIN est le premier produit à permettre un accès direct, rapide et sans obstacle aux appareils de terrain de l'usine de transformation via Ethernet-APL. En savoir plus…

Ethernet-APL assure une communication continue à tous les niveaux hiérarchiques. En savoir plus sur cette technologie pionnière…