Les coupleurs de bus de terrain connectent les instruments au bus de terrain. Les coupleurs de bus de terrain sont montés sur le terrain à proximité de l'appareil de terrain. Ils sont fournis sous forme d'appareils associés passifs ou d'interfaces de câblage avec protection contre les courts-circuits et le risque d'explosion limitant la puissance.

Le tronc est protégé contre les courts-circuits

Lorsque vous travaillez sur des appareils, il est possible que des courts-circuits se produisent sur la connexion des branches. C'est pourquoi notre technologie d'installation de bus de terrain offre une protection individuelle à chaque branche. Lorsqu'un court-circuit se produit, le courant est limité et le segment reste en fonctionnement. Lorsque le défaut est éliminé ou réparé, la branche se remet automatiquement en marche. Cette caractéristique importante permet d'utiliser le bus de terrain même dans les environnements les plus exigeants.  

Protection contre le risque d'explosion

Toute méthode de protection contre le risque d'explosion est possible (FISCO, Entity, High-Power-Trunk) avec nos composants de distribution sur le terrain fiables et éprouvés. Il existe des options pour pratiquement toutes les connexions et toutes les zones à risque d'explosion.


Composants d'installation FieldConnex®

Les composants d'installation FieldConnex sont présentés comme suit :