Les interfaces FieldConnex connectent plusieurs entrées/sorties conventionnelles au bus de terrain avec un câblage minimal. Sécurité intrinsèque incluse : Les détecteurs et les actionneurs peuvent être montés en zone 0/ Div. 1, et l'interface pour les procédés industriels en zone 1/ Div. 1. L'E/S est alimentée par le bus de terrain, ce qui permet de gagner en câblage. Flexibilité garantie grâce à des blocs de fonction standard et des instruments de terrain de différents types/fabricants.


Interface multi-entrées température

Interface multi-entrées température de bus de terrain
Interface multi-entrées température de bus de terrain
L'interface multi-entrées température FieldConnex® (TM-I) intègre jusqu'à huit signaux analogiques à la communication de bus de terrain numérique de façon particulièrement efficace et rentable. Les types d'appareils et de signaux suivants peuvent être connectés :
  • Détecteurs de température résistive, versions à 2, 3 et 4 fils incluses
  • Thermocouples
  • Autres signaux millivolt et de résistance

Chaque entrée est paramétrée séparément. La TM-I prend également en charge la compensation de soudure froide et le contrôle du détecteur et des conditions des fils.


Dispositif multi-entrées/sorties FieldConnex

Dispositif multi-entrées/sorties (MIO) FieldConnex®
Dispositif multi-entrées/sorties (MIO) FieldConnex®

Le dispositif multi-entrées/sorties FieldConnex® (MIO) permet aux différents signaux discrets de se connecter au DCS via le bus de terrain et une adresse unique. Le MIO FieldConnex contrôle l'état de plusieurs détecteurs NAMUR ou vannes (jusqu'à douze détecteurs NAMUR ou quatre vannes), y compris les informations de position finale et le test de course partielle. En raison du système de libération intégré et du contrôle du temps d'exécution des vannes, un signal d'alarme est émis lorsque les valeurs limites sont dépassées. Le MIO permet également de contrôler le débordement de liquide et le niveau au ralenti des conteneurs et des conduits grâce à des détecteurs à lames vibrantes. Toutes les entrées et sorties du dispositif multi-entrées/sorties sont de sécurité intrinsèque. Le MIO offre les mêmes fonctions que les interfaces binaires et les coupleurs de vanne FieldConnex, et sert également de solution de remplacement en cas de panne (pas de reconfiguration requise au niveau du PLC/DCS). La fréquence ou l'entrée d'impulsion pour le contrôle de l'équipement rotatif est nouvelle et unique.


undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.