Assistance gamme Détecteurs industriels
Tél.: +33 1 60 92 13 13
Fax : +33 1 60 92 13 25
Contacter le service commercial
Support en ligne pour la protection contre le risque d’explosion
Tél.: +33 1 60 92 13 14
Fax:  +33 1 60 92 13 25
Contacter le service clients

Sécurité intrinsèque grâce au concept de tronc haute puissance

Le concept de tronc haute puissance apporte une distance de câble et un nombre d'appareils par segment optimaux, tout en offrant des connexions d'instruments de sécurité intrinsèque selon FISCO ou Entity. Il réduit de manière décisive les efforts de validation de la sécurité intrinsèque. FieldBarrier de FieldConnex® a été le premier coupleur de bus de terrain doté d'une isolation galvanique entre les sorties de sécurité intrinsèque et le tronc.

La ligne principale ou le câble de réseau domestique (ligne principale) fournit une alimentation suffisante au segment. Chaque sortie du FieldBarrier limite l'énergie (sécurité intrinsèque) et est conçue pour alimenter un instrument sur le terrain. L'instrument peut être installé dans la zone 0/division 1. FieldBarrier lui-même est généralement installé dans la zone 1/division 2.

Cette combinaison de méthodes de protection contre l'ignition offre une liberté de conception maximale pour l'infrastructure de bus de terrain :  de longs passages de câbles et un nombre élevé d'appareils sont possibles en même temps. Tout cela dans une sécurité maximale, car les tâches à chaud sont autorisées au niveau de l'appareil. Voir le lien de téléchargement au bas de la page.


Meilleure disponibilité grâce aux diagnostics intégrés

FieldBarrier peut avoir 8, 10 ou 12 sorties
FieldBarrier peut avoir 8, 10 ou 12 sorties

Le FieldBarrier avec 8, 10 ou 12 sorties propose plusieurs fonctions de diagnostic et de protection. Il protège les opérations de bus de terrain de plusieurs façons et réduit les risques au minimum.

Protection de la communication de bus de terrain contre les éléments suivants :

  • Phénomène de réflexion provoqué par les vibrations et le travail réalisé directement sur les appareils
  • Jabber : défaut de communication généré par une panne de l'appareil

FieldBarrier :

  • prend en charge l'exploitation du détecteur d'humidité pour boîtier et du parasurtenseur avec diagnostics autonomes
  • Contrôle les composants internes critiques
  • Contient les composants critiques dans une configuration redondante

Les diagnostics avancés de la couche physique sur chaque branche fournissent un contrôle optimal de la communication du bus de terrain. Un changement dans l'installation est facilement détecté, par exemple par un changement de bruit. Les équipes d'installation peuvent résoudre le problème avant que la disponibilité ne soit menacée.

FieldBarrier transmet l'état via les LED du FieldBarrier placé localement ou via le module de diagnostics avancés dans la salle de commande. Cela permet d'être informé de manière proactive de l'état de l'usine.


Sophistiqué dans tous les détails : Installation du tronc avec très peu de connecteurs
Sophistiqué dans tous les détails : Installation du tronc avec très peu de connecteurs

Un autre point fort est son design compact : Tous les câbles se connectent directement au niveau du FieldBarrier, ce qui permet d'obtenir le plus petit nombre de connexions Ex e.  Cela se traduit par moins de maintenance et des coûts réduits avec plus de disponibilité.

Les nombreux attributs de FieldBarrier ne servent qu'un seul objectif : atteindre une disponibilité de 100 %. Les livres blancs techniques rédigés par les experts de Pepperl+Fuchs fournissent des informations techniques et des exemples d'études de cas sur les économies réalisées.


Pour les petits segments

FieldBarrier avec quatre connexions dans un très petit boîtier en aluminium
FieldBarrier avec quatre connexions dans un très petit boîtier en aluminium
La version avec 4 sorties est appliquée aux installations distribuées ou de petite taille. Outre la sécurité intrinsèque (Ex ia pour zone 0, division 1) à la sortie, il fournit également une protection contre les courts-circuits. Il protège les exploitations contre les courts-circuits à la sortie de FieldBarrier ou de l'instrument connecté.

Solutions précâblées prêtes à l'installation

Installées, vérifiées, plug-and-play : nos solutions préconçues pour FieldConnex® s'installent en toute simplicité, car elles sont déjà intégrées dans la boîte de jonction. Des boîtes de jonction complètes de bus de terrain sont livrées prêtes à la connexion. Elles sont faciles à manipuler et sont certifiées en tant qu'unité complète : Un certificat unique de protection contre l'ignition est fourni pour la boîte, englobant tous les composants.

Les matériaux peuvent être sélectionnés pour s'adapter à l'application : Acier inoxydable, polyester renforcé en fibre de verre et aluminium. L'équipement et les accessoires sont pré-installés et adaptés à tous les besoins.


Pour en savoir plus sur l'aspect technique

Des détails supplémentaires et des informations générales sur les systèmes de bus de terrain intelligents sont fournis dans les livres blancs relatifs aux différents composants. Ces documents expliquent plus en détail la physique sous-jacente, les scénarios de panne et les calculs coûts/bénéfices. 

White paper entitled

Télécharger le livre blanc « Parasurtenseurs avec fonction de diagnostics avancés pour bus de terrain » 

  

White paper entitled "Advanced Failure Protection by Fieldbus Device Couplers"

Télécharger le livre blanc « Protection avancée contre les défauts par les coupleurs de bus de terrain »


undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.