Quatre ou huit segments / Faible encombrement dans l'armoire de contrôle

Power Hub redondant pour huit segments.
Power Hub redondant pour huit segments.

Le Power Hub compact est une alimentation modulaire qui se compose d'une platine-mère pour l'installation sur rail DIN et de modules d'alimentation individuels. Les platines-mères proposent, au choix, les attributs suivants :

  • Quatre ou huit segments
  • Modules d'alimentation uniques ou redondants pour chaque segment
  • Bornes à vis ou à ressort, toujours équipées de vis captives
  • Raccordement aux systèmes DCS à l'aide de connecteurs spéciaux ou de câbles fabriqués sur mesure
  • Barre de mise à la terre pour le raccordement facile des blindages

La puissance de sortie maximale par segment est de 30 V/500 mA. Cette alimentation redondante présente une conception extrêmement compacte avec une faible dissipation thermique. Le Power Hub compact est le premier choix pour tous les projets, en particulier lorsque le poids ou l'espace de l'armoire sont des facteurs clés de réussite.

Les Power Hubs compacts sont homologués pour une installation en zones à risque d'explosion (Zone 2 ou Division 2). Un choix de modules d'alimentation avec différentes tensions, conjugué à des coupleurs adaptés, permet de recourir à toutes les méthodes courantes de protection contre les risques d'explosion au niveau de l'appareil de terrain grâce à l'utilisation du concept de tronc de haute puissance (High Power Trunk). Il s'agit d'un coffret anti-déflagrant Ex d et de sécurité intrinsèque Ex ia, Ex ib ou Ex ic selon FISCO/Entity pour tous les sites à risque d'explosion.

 


Connecteurs à ressort avec vis captives : Facile à installer, pour une connexion permanente.
Connecteurs à ressort avec vis captives : Facile à installer, pour une connexion permanente.

Le Power Hub compact offre une génération d'impédance symétrique pour une qualité de signal optimale. La génération d'impédance est basée uniquement sur des composants passifs, ce qui garantit une faible émission de chaleur et une longue durée de vie.

La platine-mère est conçue pour une installation sur rail DIN et une installation verticale de chemins de câbles pour un câblage efficace. Tous les modules se fichent sur la platine-mère, sans avoir à utiliser d'outils. En configuration redondante, les modules d'alimentation peuvent être remplacés sans interruption de l'alimentation ou de la communication.

Le module de diagnostic avancé optionnel offre un contrôle aisé de nombreux indicateurs de qualité de la couche physique du bus de terrain. Cela permet de démarrer plus rapidement les installations, d'améliorer la fiabilité des segments et d'assurer un dépannage plus efficace.


Power Hub Simplex pour quatre segments avec connecteur au système hôte.
Power Hub Simplex pour quatre segments avec connecteur au système hôte.
Power Hub Simplex pour quatre segments avec connecteur au système hôte. Les câbles fabriqués se connectent aux systèmes Invensys FBM 228 et Honeywell C-Series. D'autres câbles sont fabriqués sur demande. Les modules peuvent être échangés sans outils.

undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.