Alimentations de base

Les alimentations de base alimentent des segments simples. Les alimentations sont intégrées dans des boîtiers de 20 mm de large, qui s'enclenchent sur le rail DIN ou le rail d'alimentation. Grâce au rail d'alimentation, elles peuvent être connectées à un bloc d'alimentation redondant. Une caractéristique standard est une conception passive globale, telle que la génération d'impédance et la dissipation thermique la plus faible. Il s'agit d'alimentations idéales pour les petites installations ou les environnements de laboratoire de test.

Plus important encore, la conception de l'alimentation permet de réaliser des économies substantielles. Plus d'espace dans l'armoire et moins d'exigences de refroidissement permettent généralement de supprimer les ventilateurs dans l'armoire. Les modules peuvent être montés directement sans besoin particulier d'espace : Il existe trois versions pour différentes applications :


Alimentation

Le module d'alimentation propose une isolation galvanique complète, une génération d'impédance passive et une faible dissipation thermique. C'est le choix le plus courant pour les segments de bus de terrain. La tension de sortie est définie de façon à ce que les concepts de protection contre le risque d'explosion les plus courants puissent être conçus en association avec des coupleurs de bus de terrain adaptés.


Conditionneur d'alimentation

Cette unité presque entièrement passive alimente directement le courant du bloc d'alimentation vers le bus de terrain. Le conditionneur d'alimentation est un bon choix lorsqu'un bloc d'alimentation de qualité est utilisé et que seuls un bruit et une diaphonie limités sont attendus.

Relais d'alimentation

Le relais d'alimentation étend les segments existants. Il isole galvaniquement deux câbles et transmet les signaux de données dans les deux sens. Cette opération actualise la forme d'onde et permet d'optimiser la distance du câble. La puissance de sortie est disponible pour les zones de sécurité, le tronc de haute puissance et les applications de sécurité intrinsèque en association avec les FieldBarriers.