Mesure précise et détection fiable des petites pièces avec la série R20x de Pepperl+Fuchs

2019-04-22

R20x Series Photoelectric Sensors
Les détecteurs optoélectriques de la série R20x et l'industrie automobile

La fiabilité et la précision sont cruciales dans la fabrication de carrosseries automobiles. De nombreuses tâches sont effectuées par des robots. C'est là que les détecteurs R20x de Pepperl+Fuchs entrent en jeu, en permettant aux robots d'effectuer leur travail sans heurts. Ces détecteurs optoélectriques déterminent la vitesse de transport, mesurent les distances de fonctionnement et garantissent une bonne saisie des robots, ainsi que la détection de petites pièces et composantes.


Variété d'applications pour la série R20x


Solutions de détection axées sur les besoins pour la mesure de distances de fonctionnement

Détecteurs optoélectriques R10x et R20x
Détecteurs optoélectriques R10x et R20x

Les détecteurs de la série R20x associent une flexibilité unique et une grande variété d'applications possibles. En plus des séries R200 et R201 de taille moyenne, il existe également les séries compactes R100, R101 et R103 qui offrent les mêmes fonctionnalités. Elles se distinguent uniquement par la méthode de montage et la conception du boîtier. Alors que la série R10x est idéale pour les applications à courte portée, la série R20x est plus adaptée à la détection à plus longue portée.


Avantages—Détecteurs optoélectriques de la série R20x

  • Boîtiers standard pour faciliter l'installation, même pour des applications dans un espace réduit
  • Technologie laser DuraBeam sans danger pour les yeux et technologie multi-pixel éprouvée, pour une fiabilité et une précision maximales
  • Applications polyvalentes grâce à la communication continue via IO-Link
  • Concept d'affichage et de commande identique pour tous les détecteurs, pour garantir une interface utilisateur simple et intuitive

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

Détecteurs optoélectroniques séries R10x et R20x

Pour la toute première fois, une gamme de solutions cohérente basée sur des principes de fonctionnement optoélectroniques et des technologies innovantes est disponible dans des boîtiers identiques. Les utilisateurs bénéficient d'un concept de fonctionnement uniforme sur l'ensemble de la gamme. Découvrez les séries R100, R101, R103, R200 et R201...