Nouvelle barrière de sécurité intrinsèque USB pour les applications autonomes

2019-03-12

USB intrinsic safety barrier
La barrière de sécurité intrinsèque USB SK-PC-Z1D1-UU1-10-HS complète la gamme IHM.

Pepperl+Fuchs ajoute une nouvelle barrière de sécurité intrinsèque USB à sa gamme d'accessoires pour les appareils IHM. Cette nouvelle barrière connecte un périphérique hôte, tel qu'un PC industriel, à un périphérique USB, tel qu'un clavier EXTA2 Pepperl+Fuchs ou une clé USB, d'un environnement de la Zone 1/21.

Pour transmettre les signaux USB à partir des zones à risque d'explosion et vers elles, la barrière convertit les deux voies USB en circuits de sécurité intrinsèque. La barrière de sécurité intrinsèque USB permettra aux utilisateurs de faire fonctionner des périphériques d'entrée comme des claviers EXTA2 avec différents types de souris dans les zones à risque d'explosion 1/21 et 2/22. L'hôte USB alimente la barrière, il n'y a donc pas besoin d'une alimentation supplémentaire.



La barrière de sécurité intrinsèque USB est installée dans la zone non dangereuse, tandis que les périphériques connectés se trouvent dans les zones à risque d'explosion.

Conception robuste et souplesse d'installation

La nouvelle barrière de sécurité intrinsèque USB bénéficie d'une conception robuste, ce qui la rend très résistante aux chocs et aux vibrations. Deux borniers à 4 vis lui assurent une connexion fiable. En fonction de l'application et des besoins individuels de l'utilisateur, la nouvelle barrière de sécurité intrinsèque USB peut être facilement installée. Avec son grand intervalle de température de fonctionnement allant de -20 °C à 60 °C, la barrière USB est également adaptée à une utilisation par des températures extrêmes.

Un coffret adapté correspondant au minimum au IP54 conformément à la norme CEI/EN 60079-0 permet à la barrière d'être utilisée en Zone 2/22, tandis que le clavier EXTA2 connecté peut être installé en Zone 2/22 ou 1/21. 



Un coffret adapté permet à la barrière USB d'être installée en Zone 2.

Il existe une autre option pour une utilisation dans les zones à risque d'explosion, à savoir l'installation de la barrière USB dans un coffret purgé et sous pression. Puisque la barrière USB fournit un circuit de sécurité intrinsèque, le clavier USB connecté n'a pas besoin d'être purgé et sous pression s'il est certifié pour une utilisation en Zone 1/21.


Barrière USB installée dans un coffret purgé et sous pression.

En bref

  • Alimentée via hôte USB, aucune alimentation supplémentaire requise
  • Souplesse d'installation dans des zones non dangereuses
  • Diverses options permettent une installation dans les zones à risque d'explosion
  • Conception robuste
  • Utilisation testée et approuvée avec les claviers EXTA2 Pepperl+Fuchs et les clés USB adaptées

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.