Qu'ils soient montés en panneau ou utilisés de manière autonome, les claviers industriels pour zones à risque d'explosion sont conçus pour les environnements de type Classe I, Div. 2 et Zone 1. Ces claviers IP66 sont disponibles sans souris ou avec un pavé tactile, un joystick ou un trackball optique résistant aux projections d'eau.
Tous les claviers industriels sont résistants aux produits chimiques tels que les alcools, les acides dilués, les alcalins dilués, les esters, les hydrocarbures, les cétones et les produits d'entretien ménager. Dotées d'un joint intégré pour assurer une étanchéité IP66, les configurations en panneau peuvent être rapidement montées par l'arrière d'une découpe du panneau.
Les claviers EXTA4 sont optimisés pour une utilisation avec les stations de travail VisuNet GXP et VisuNet FLX ainsi que pour des applications indépendantes. Le clavier est un appareil USB prévu pour une utilisation dans les zones à risque d'explosion zone 1/21 et zone 2/22 conformément aux directives ATEX 2014/34/EU et IECEx.
Les types de souris suivants sont disponibles :