Selon la structure d'un réseau informatique, des périphériques réseau ou des composants réseau additionnels sont nécessaires pour permettre l'interaction des appareils VisuNet au sein du réseau informatique. Il s'agit notamment de lignes, de connecteurs et de câbles, ainsi que de commutateurs et de convertisseurs.

Pepperl+Fuchs vous propose une sélection de composants réseau parfaitement adaptés aux produits VisuNet et permettant la communication avec vos postes de travail VisuNet. La gamme comprend, entre autres, des convertisseurs qui permettent l'utilisation de câbles de fibre optique, même dans les zones à risque d'explosion, en reconvertissant les signaux lumineux en signaux électriques. Vous pouvez connecter directement aux interfaces préconfigurées des câbles accessoires adaptés.


Grâce à des tests et qualifications complets, les composants réseau certifiés de Pepperl+Fuchs peuvent être rapidement et facilement intégrés au réseau existant via plug-and-play. Avec un indice de protection IP66, les composants sont particulièrement robustes et adaptés à une utilisation dans les zones à risque d'explosion.