Assistance à long terme pour les clients légers de Pepperl+Fuchs

2019-09-02

Thin Client

En 2020, Microsoft® cessera de fournir une assistance et des mises à jour de sécurité pour le système d'exploitation Windows® 7. Pour éviter les failles de sécurité, les entreprises qui utilisent encore Windows 7 doivent actuellement choisir entre la mise à jour et le renouvellement de leur infrastructure informatique. La mise à niveau vers des systèmes Windows plus récents implique souvent un changement de matériel, mais aussi de micrologiciel. Cela signifie que les utilisateurs de VisuNet RM Shell 4 doivent effectuer la mise à niveau vers la dernière version du micrologiciel Pepperl+Fuchs. Le micrologiciel innovant VisuNet RM Shell 5 est basé sur le système d'exploitation Windows 10 IoT Enterprise LTSB et répond déjà aux exigences futures.


Gestion efficace avec les normes de sécurité les plus strictes

La dernière génération de micrologiciels communique avec le système de commande de processus ou le MES via la technologie Ethernet standard. Elle est compatible aussi bien avec les systèmes de commande de processus virtualisés qu'avec les systèmes basés sur des postes de travail. Basé sur Windows 10, le micrologiciel VisuNet RM Shell 5 offre une prise en charge permanente et une sécurité rigoureuse pour votre matériel et vos logiciels. Windows garantit la disponibilité à long terme des mises à jour de sécurité pour ce système d'exploitation avec la branche LTSB (Long Term Servicing Branch). De plus, RM Shell 5 fournit plusieurs mécanismes de sécurité intégrés qui réduisent le risque d'influences externes : ainsi, un pare-feu et un verrouillage USB protègent le système contre les programmes malveillants et les virus. Les utilisateurs peuvent également personnaliser le micrologiciel et déterminer différents rôles d'utilisateur protégés par mot de passe. Par exemple, seuls les administrateurs peuvent effectuer des installations, tandis que les autres utilisateurs peuvent uniquement interagir avec les informations fournies.

Le logiciel VisuNet Control Center constitue une fonctionnalité spéciale de VisuNet RM Shell 5. Ce logiciel supplémentaire permet de gérer efficacement et de manière centralisée tous les clients légers VisuNet, des boîtiers clients légers aux moniteurs distants. La configuration, la maintenance, le contrôle, l'assistance et les mises à jour du micrologiciel peuvent être effectués facilement à partir d'un poste de travail centralisé. Ainsi, il n'est pas nécessaire d'entrer dans des zones à risque d'explosion ou des salles blanches, ce qui permet aux utilisateurs de gagner du temps et de l'argent.



VisuNet RM Shell 5 et Control Center permettent de gérer facilement tous les clients légers.

Une mise à niveau simple

Pepperl+Fuchs fournit un lien de téléchargement pour effectuer la mise à niveau de VisuNet RM Shell 4 vers RM Shell 5. Les utilisateurs qui achètent le kit de mise à niveau vers RM Shell 5 obtiendront automatiquement un compte utilisateur où ils trouveront tout ce dont ils ont besoin pour effectuer la mise à niveau, notamment :

  • Un guide de démarrage rapide pour l'installation,
  • Un autocollant de licence de certificat d'authenticité Windows 10 IoT,
  • Des images pour divers appareils (en cas de mise à jour en restaurant les paramètres d'usine).

Le logiciel VisuNet Control Center prend même en charge les utilisateurs lors de la mise à niveau vers VisuNet RM Shell 5. En général, toutes les configurations et tous les profils système sont supprimés lors de l'installation de la mise à niveau. Toutefois, avec Control Center, les utilisateurs peuvent enregistrer la configuration système existante avant l'installation du nouveau micrologiciel et la transférer vers l'appareil une fois l'installation terminée. 


Restez toujours informé !


Aperçu des atouts

  • Mise à niveau facile de VisuNet RM Shell 4 vers VisuNet RM Shell 5 via le lien de téléchargement
  • Nouvelle génération de micrologiciels basée sur Windows 10 IoT Enterprise LTSB
  • Disponibilité à long terme des mises à jour de sécurité
  • Gestion efficace de tous les clients légers, d'un BTC dans la salle de contrôle aux moniteurs distants sur le terrain
  • Service de mise à jour : laissez-nous vous informer des nouvelles mises à jour !

Service de mise à jour

En tant qu'utilisateur du logiciel client léger de Pepperl+Fuchs, profitez de notre nouveau service.

S'abonner

Nous vous informerons dès qu'une nouvelle mise à jour sera disponible !

VisuNet RM Shell 5

Découvrez la dernière génération de micrologiciel et ses caractéristiques novatrices.

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner