Mises à jour de fonctionnalités du logiciel client léger VisuNet RM Shell 5 et de VisuNet Control Center

2019-09-25

Functionality Update

De nouvelles mises à jour de fonctionnalités sont désormais disponibles pour le logiciel client léger VisuNet RM Shell 5 et pour VisuNet Control Center. Ces deux mises à jour de fonctionnalités corrigent des erreurs mineures et intègrent un certain nombre de nouvelles fonctionnalités dans le micrologiciel des clients légers Pepperl+Fuchs. Ces nouvelles fonctionnalités comportent une adaptation de la fonction de prise de commande à distance, une amélioration de la restauration des paramètres d'usine dans RM Shell 5 et de nouveaux assistants pour VisuNet Control Center. Les mises à jour renforcent non seulement la sécurité de vos logiciels et de votre matériel, mais elle augmentent également l'efficacité, les performances et la stabilité.


VisuNet RM Shell 5 amélioré

VisuNet RM Shell 5 propose déjà une sécurité optimale grâce à l'utilisation de Windows 10 IoT Entreprise en tant que base et à divers mécanismes de sécurité intégrés. Grâce à cette nouvelle mise à jour de fonctionnalités, le logiciel est encore plus sécurisé. Désormais, les utilisateurs peuvent établir une connexion à distance, à la fois dans RM Shell 5 et dans Control Center, en fonction de leurs certificats. Ils peuvent ainsi se connecter en toute sécurité à un moniteur déporté.


Regardez la vidéo pour découvrir comment intégrer votre propre certificat et établir une connexion.

Grâce à cette mise à jour, les utilisateurs bénéficieront également d'un certain nombre de modifications apportées à la restauration des paramètres d'usine de RM Shell 5. Par exemple, les paramètres réseau peuvent être réglés individuellement sur un nouvel écran. De plus, l'interface utilisateur optimisée rend la version du micrologiciel visible immédiatement et la sélection d'image plus claire lors de la restauration. Les utilisateurs peuvent attribuer des mots de passe et modifier plus de paramètres qu'auparavant grâce à l'assistant de démarrage amélioré de RM Shell 5. Par ailleurs, à travers cette mise à jour de fonctionnalités, Pepperl+Fuchs a ajusté la résolution et la mise à l'échelle des moniteurs 4K, l'affichage des notifications « toast » ainsi que la stabilité lors de l'utilisation de connexions RDP dans RM Shell 5.



Efficacité accrue grâce à VisuNet Control Center

Dans le cadre de la mise à jour de fonctionnalités de VisuNet Control Center, Pepperl+Fuchs présente quatre nouveaux assistants qui rendent la gestion des clients légers encore plus efficace. L'assistant de clonage d'appareil « Clone Device Wizard » permet aux utilisateurs de transférer rapidement et facilement une configuration d'un appareil vers plusieurs appareils sans avoir à accéder au site ni à se connecter à chaque appareil. Les utilisateurs gagnent ainsi beaucoup de temps. 


Regardez la vidéo pour apprendre à utiliser l'assistant de clonage d'appareil.

Les utilisateurs gagneront également du temps en installant simultanément les mises à jour du micrologiciel sur plusieurs clients légers à l'aide de l'assistant approprié. En cas d'arrêt ou de redémarrage de plusieurs appareils à la fois, les assistants d'arrêt et de redémarrage permettent une exécution rapide.  

Pepperl+Fuchs a également optimisé l'interface utilisateur de Control Center. Cette mise à jour introduit une nouvelle structure d'onglets ainsi que des améliorations de la vue en mosaïque qui rendent la vue d'ensemble plus claire et simplifient l'utilisation du logiciel. 



Nouvelle mise à jour de sécurité Microsoft

Microsoft® a publié une nouvelle mise à jour de sécurité. Pepperl+Fuchs fournit aux utilisateurs la mise à jour appropriée pour le micrologiciel VisuNet RM Shell 5.

Plus d'informations sur la mise à jour Microsoft sont disponibles sur le site Web de Microsoft.


Service de mise à jour

En tant qu'utilisateur du logiciel client léger de Pepperl+Fuchs, profitez de notre nouveau service.

S'abonner

Nous vous informerons dès qu'une nouvelle mise à jour sera disponible !

In our video, learn how to install an update using the firmware update wizard step-by-step. 

VisuNet RM Shell 5

Découvrez la dernière génération de micrologiciel et ses caractéristiques novatrices.