Codeur rotatif IO-Link : contrôle simplifié de l'état et disponibilité de l'usine augmentée

2020-11-03

absolute rotary encoder with IO-link interface
Codeur rotatif IO-Link avec arbre plein

Les temps d'arrêt inattendus des machines peuvent s'avérer coûteux. Cela signifie que des temps de réponse courts sont nécessaires pour garantir une disponibilité élevée de l'usine à long terme. Le nouveau codeur absolu avec interface IO-Link de Pepperl+Fuchs vous permet d'augmenter la transparence de votre usine et de réaliser des économies potentielles. Grâce à une grande variété de fonctions de diagnostic et à des paramètres multiples, un large éventail d'applications peut être résolu avec un seul périphérique et les coûts d'inventaire peuvent être réduits. Le nouveau codeur IO-Link est ainsi particulièrement rentable et flexible !


Évaluation facile des données avec transmission constante des informations d'état

Le nouveau codeur absolu détecte les valeurs de position à un/plusieurs tours et le sens de rotation. Ces valeurs sont transmises à l'aide de la norme industrielle COM3 et d'un taux de transmission de 230,4 kbit/s, le taux de transmission le plus rapide pour les données IO-Link. La communication IO-Link fournit des informations (cycliques) sur les données de processus et permet une réponse rapide aux changements critiques. Le nouveau codeur transmet toutes les informations d'état avec les données de processus cycliques et n'a pas besoin d'être interrogé via les données de processus acycliques. 



Pour un contrôle de l'état simplifié, l'utilisateur reçoit des informations d'état sur les données de processus (cycliques), ce qui permet de réagir rapidement lorsque des modifications critiques sont nécessaires.

Codeur rotatif flexible et économique

Le nouveau codeur IO-Link est un investissement intelligent pour les nouveaux utilisateurs dans le domaine de la condition de l'état et de la maintenance prédictive. Les clients peuvent choisir entre un codeur avec des paramètres de périphérique standard ou une solution personnalisée avec des paramètres spécifiques à l'application. Les utilisateurs peuvent paramétrer eux-mêmes les instruments via PACTware ou recevoir une solution préconfigurée.

Comme les données d'identification du codeur rotatif sont toujours disponibles dans le maître IO-Link, il est facile de remplacer les périphériques à l'avenir. Grâce à la fonction de stockage des données du maître IO-Link, tous les paramètres pertinents sont stockés et transférés vers le nouveau périphérique, ce qui réduit considérablement les temps d'arrêt pendant la maintenance et le remplacement du périphérique. Le codeur est disponible en modèle 58 mm ou 36 mm, et différents types d'arbres et de brides facilitent l'intégration dans différentes applications. Avec un indice de protection IP65/IP67, le codeur IO-Link est adapté à une utilisation dans des conditions industrielles difficiles.


Atouts du codeur rotatif avec interface IO-Link

  • Retour de fiabilité du système provenant des fonctions de diagnostic intelligentes
  • Contrôle de l'état simplifié grâce à des avertissements de détection critiques
  • Le codeur rotatif flexible et configurable permet une conception de machine standardisée
  • Variété d'options de configuration d'arbre et de bride disponibles
  • Indice de protection IP65/67 pour une utilisation dans des conditions industrielles difficiles

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

Solutions système IO-Link de Pepperl+Fuchs

Interface ouverte multi-fournisseur standardisée à l'échelle internationale, IO-Link fait partie intégrante des solutions Sensorik4.0® de Pepperl+Fuchs. Découvrez la technologie de communication intelligente…

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.