Topologie

Ethernet-APL peut être appliqué à n'importe quel protocole Ethernet industriel comme EtherNet/IP, HART-IP, OPC UA et PROFINET. L'intégration est ainsi beaucoup plus facile pour les planificateurs, les fabricants d'usines et les opérateurs usine, car les passerelles ou autres interfaces de protocole ne sont plus nécessaires pour l'infrastructure Ethernet. Cela réduit considérablement le temps et les coûts de planification et d'ingénierie. En outre, Ethernet-APL utilise les concepts d'infrastructure existants : connecteurs et types de câbles afin qu'ils puissent être réutilisés. Cela protège les investissements dans l'installation et l'appareillage.

La nouvelle couche physique avancée Ethernet est conçue pour prendre en charge toutes les topologies d'installation pertinentes. Voici deux exemples typiques pour les usines de traitement : un agencement compact et un agencement longue portée.


Agencement compact de l'usine

Le commutateur de rail DIN fournit des fonctionnalités et des connexions pour la topologie en étoile. Chaque instrument se connecte à une ligne de branche. L'épine dorsale peut être configurée comme un anneau redondant. Les utilisateurs choisissent cette topologie pour répondre aux caractéristiques et exigences suivantes :

  • Installations intérieures présentes dans les industries chimiques ou pharmaceutiques, ou dans les installations agroalimentaires
  • Commutateurs installés dans des boîtes de jonction ou des panneaux de commande
  • Longueurs de câble pouvant atteindre 200 m jusqu'à l'instrument
  • Redondance Ethernet souvent requise au niveau de l'usine ou à l'intérieur de l'armoire de commande
  • Protection contre le risque d'explosion pour toutes les zones à risque d'explosion


Cette topologie donne un exemple pour les installations compactes utilisant une topologie en étoile.

Agencement d'usine longue portée

Ethernet-APL pour les usines longue portée utilise la topologie dite du tronc et des branches. Cette topologie peut être utilisée dans les installations extérieures, comme on le voit dans les industries des hydrocarbures ou des eaux usées. Ethernet-APL se connecte au niveau supérieur à l'intérieur de l'armoire de commande via le commutateur d'alimentation. Il prend en charge la redondance en anneau pour une haute disponibilité. Le commutateur de terrain fournit la barrière de sécurité intrinsèque pour les sorties des branches et reçoit l'alimentation du tronc. Ce processus est similaire aux solutions FieldConnex® actuelles avec des éléments Power Hub, FieldBarrier et des protecteurs de segment.

Les utilisateurs sélectionnent la topologie dite du tronc et des branches pour répondre aux caractéristiques et exigences suivantes :

  • Longueurs de câble de 1 000 m jusqu'au terrain
  • Commutateurs de terrain alimentés via le câble à deux fils
  • Distribution vers plusieurs instruments via une boîte de jonction sur le terrain
  • Redondance Ethernet au niveau de l'usine
  • Protection contre le risque d'explosion pour toutes les zones à risque d'explosion

Cette configuration est entièrement compatible avec la topologie dite du tronc et des branches, qui est largement utilisée dans les installations de bus de terrain. Elle ouvre la voie aux projets de migration, car le câble installé peut être réutilisé.



Cette topologie donne un exemple pour les installations longue portée avec un tronc et des branches.

Modernisation économique et protection des investissements

Ethernet-APL prend en charge la topologie dite du tronc et des branches, qui est une norme de facto dans les industries de traitement qui utilisent la communication numérique et le bus de terrain. Les installations existantes à deux fils peuvent donc être réutilisées. Cela permet non seulement de réaliser des économies et de protéger les investissements, mais aussi de réduire considérablement le temps d'installation. La communication multipoint commune avec le bus de terrain est divisée en une communication point à point via des commutateurs, ce qui signifie que les éventuelles défaillances peuvent uniquement affecter cette connexion individuelle. La disponibilité du système s'améliore donc à long terme car la diaphonie est éliminée. La connectivité plug-and-play permet également d'intégrer rapidement et facilement de nouveaux appareils dans l'infrastructure de bus de terrain existante.

Les instruments utilisant les communications PROFIBUS PA peuvent rester en place, car les commutateurs de Pepperl+Fuchs s'adaptent à la communication et au protocole, et convertissent automatiquement les données de l'appareil en PROFINET. Cette fonction est basée sur la technologie de profil PROXY normalisée, ce qui permet d'activer cette fonction avec n'importe quel système DCS ou contrôleur prenant en charge ce profil.


E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner

Dernière innovation FieldConnex®, le commutateur de terrain avec rail Ethernet-APL pour montage sur rail DIN est le premier produit à permettre un accès direct, rapide et sans obstacle aux appareils de terrain de l'usine de transformation via Ethernet-APL. En savoir plus…

Ethernet-APL assure une communication continue à tous les niveaux hiérarchiques. En savoir plus sur cette technologie pionnière…

De la prise de décisions à la planification, en passant par l'installation et la mise en service, sans oublier l'exploitation et la maintenance : Découvrez comment tirer le meilleur parti de votre infrastructure de bus de terrain…

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.