Les claviers EXTA4 robustes allient conception conviviale et protection contre le risque d'explosion

2021-10-29

Test
La nouvelle gamme de claviers EXTA4 de Pepperl+Fuchs est spécialement conçue pour être utilisée dans les zones à risque d'explosion.

Conception intelligente, structure robuste, utilisation simple : La nouvelle gamme de claviers EXTA4 de Pepperl+Fuchs est spécialement conçue pour être utilisée dans les zones à risque d'explosion. Ces claviers permettent de se connecter rapidement et facilement aux IHM des plateformes « VisuNet GXP » et « VisuNet FLX » de Pepperl+Fuchs. S'ils sont utilisés avec une barrière isolée adaptée, ils conviennent également aux applications autonomes nécessitant une protection contre les explosions.


Protection contre le risque d'explosion pour la plupart des applications

Les claviers EXTA4 peuvent être configurés avec la certification appropriée pour les conditions de fonctionnement de l'application : Le champ d'application va des zones non dangereuses aux zones ATEX/IECEx Zone 2/22 et ATEX/IECEx Zone 1/21. Le concept de la série EXTA4, basé sur le type de protection Ex i, sépare les interfaces du clavier et de la souris intégrée en circuits de sécurité intrinsèque distincts. Les claviers sont faciles à installer et à intégrer dans les systèmes existants grâce à des connexions PS/2 à 8 broches et 2 ports USB.

Gamme de versions de boîtiers pour un montage flexible sur clavier


Le boîtier standard pour claviers EXTA4 se décline en plusieurs versions de montage et est conçu pour une installation facile et pratique sur les systèmes IHM VisuNet de Pepperl+Fuchs. Une version pour montage en panneau avec conception bureautique pour des applications autonomes spécifiques est également disponible. 


Utilisation conviviale avec de nombreux types de souris


Les claviers sont disponibles avec une souris à trackball optique, une souris à pavé capacitif ou une souris avec joystick pour s'adapter à diverses applications. 

Le pavé tactile capacitif est optimisé pour fonctionner avec les gants couramment utilisés dans l'industrie pharmaceutique. Le pavé tactile est très résistant aux agents de nettoyage généralement utilisés dans ces zones, tout comme le reste du clavier à inclinaison variable infinie, protégé dans un boîtier en acier inoxydable.

Si l'utilisateur porte des gants en cuir épais, la configuration avec joystick est l'option qui garantit le contrôle le plus précis.

La version avec trackball optique est également facile à utiliser lorsque vous portez des gants et offre le grand avantage de respecter l'indice de protection IP66 dans des conditions statiques et dynamiques. Il est donc particulièrement robuste et facile à nettoyer.


Atouts des claviers protégés contre les explosions EXTA4

  • Intégration facile aux systèmes IHM VisuNet de Pepperl+Fuchs
  • Certifiés pour une utilisation dans les zones à risque d'explosion suivantes : Zone 1/21 et Zone 2/22
  • Certification UL pour les États-Unis et le Canada (en cours de préparation)
  • Boîtier en acier inoxydable robuste IP66
  • Disposition de clavier US, DE et FR
  • Clavier à membrane pour PC avec 105 touches de raccourci
  • Interface USB ou PS/2 avec câble de connexion USB
  • Fonctionnement précis à tout moment, compatible avec de nombreux types de souris



E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

Plateforme VisuNet FLX

Découvrez la nouvelle plateforme VisuNet FLX de moniteurs et postes de travail opérateurs extrêmement flexibles.