La protection contre les incendies est un problème de haute priorité, en particulier pour les usines de traitement dans l'industrie chimique. Lorsque des milieux de traitement inflammables ou même explosifs sont impliqués, des mesures constructives approfondies doivent être mises en œuvre pour empêcher les incendies de se produire, même si cela ne suffit pas. Si un incendie se déclare, des mesures et des processus appropriés doivent être mis en place pour l'éteindre le plus rapidement possible. Ce n'est qu'à ce moment que l'opérateur de l'usine a pris toutes les précautions nécessaires pour minimiser les blessures corporelles, les dommages matériels et les dommages environnementaux.
Le gain de temps est le facteur décisif d'une lutte efficace contre les incendies. Les jauges de température, les détecteurs de fumée, les détecteurs de gaz et les caméras sont des technologies courantes permettant de détecter les incendies le plus tôt possible et de déclencher les mesures de prévention nécessaires. Tous les composants utilisés doivent faire partie d'un système d'alarme coordonné et fiable qui réagit rapidement et automatiquement lorsqu'un incendie est détecté. Les situations d'incendie détectées doivent être signalées à un panneau de commande, qui déclenche à son tour les dispositifs d'extinction automatiques et active simultanément les dispositifs d'avertissement sonore et visuel.
Par définition, il s'agit d'un mode à faible sollicitation. Néanmoins, l'ensemble du système de détection et de lutte contre les incendies doit fonctionner avec une fiabilité absolue dans toutes les situations.
Une condition préalable à la fiabilité de la signalisation d'alarme en cas d'incendie est la transmission sécurisée des signaux, complétée par une isolation galvanique entre le circuit de commande et le terrain. Les relais de sécurité ETS (alimentation sécurisée) de Pepperl+Fuchs sont précisément conçus à cet effet. Le relais de sécurité KFD2-RSH-1.2E.L fait partie de cette série. Il répond aux exigences de sécurité intégrée selon SIL 3 et est utilisé pour la mise sous tension sûre des appareils. Des tests de diagnostic et de sécurité périodiques sont effectués pour vérifier le bon fonctionnement des appareils connectés afin de s'assurer qu'une alarme incendie et des mesures automatiques de lutte contre l'incendie sont déclenchées de manière fiable en cas d'incendie.
Les relais de sécurité de Pepperl+Fuchs sont équipés de contacts à double redondance. Grâce à cette architecture sophistiquée « un-parmi-trois » (1oo3), il suffit qu'un seul de ces contacts fonctionne. Cette architecture mécanique garantit une fiabilité et une sécurité fonctionnelles maximales lorsque des alarmes incendie et des équipements de lutte contre l'incendie automatiques sont déclenchés. Contrairement aux contacts à guidage forcé, la corrosion ou la pollution des contacts n'a pratiquement aucune importance.
Les diagnostics sont réalisés à l'aide de la commutation temporisée des relais élémentaires. Résultat : des délais de sécurité extrêmement longs. L'effort de maintenance des dispositifs est négligeable.
Les relais de sécurité de la série KFD2-RSH offrent une transparence de défaut de ligne (LFT) complète. Les courts-circuits et les coupures de ligne sont détectés au niveau du terrain et du côté commande et sont affectés à un circuit de signal spécifique. Il n'est donc pas nécessaire de contrôler le relais à l'aide d'une sortie d'indication de défaut supplémentaire et de l'effort de câblage associé.
Les relais de sécurité sont dotés d'un filtre d'entrée qui filtre de manière fiable les impulsions de test entrantes du système de commande. Par conséquent, le contrôleur peut effectuer librement tous les diagnostics requis sans créer de circuit involontaire.