|
| |
Produit |
|
|
Le produit 'KFD0-RO-2' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'KFD0-RO-2' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Séparateur de signal 2 canaux, Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle), Entrée logique 15 Vcc ... 30 Vcc, non polarisée, Sortie relais, Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 2 voies, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 3, Tension assignée: 15 ... 30 V CC , alimentation en boucle, Type: 2 x entrée logique, Type: 2 x relais (contact de basculement)pa |
|
|
|
Le produit 'KCD0-RSH-1.1D.1' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'KCD0-RSH-1.1D.1' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Séparateur de signaux à 1 canal, Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle), Entrée logique 19 V CC ... 26,5 V CC, non polarisée, Sortie relais pour fonctionnement non alimenté en mode sécurité, Immunité aux pulsations d'essai, Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508, Jusqu'à PL e conformément à la norme EN/ISO 13849, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Fonction DTS (hors tension en mode sécurité), Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 3pa |
|
|
|
Le produit 'KFD0-RSH-1.1D.F1' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'KFD0-RSH-1.1D.F1' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Séparateur de signaux à 1 canal, Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle), Entrée logique 19 V CC ... 26,5 V CC, non polarisée, Sortie relais pour fonctionnement non alimenté en mode sécurité, Immunité aux pulsations d'essai, Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508, Jusqu'à PL e conformément à la norme EN/ISO 13849, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Fonction DTS (hors tension en mode sécurité), Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 3pa |
|
|
|
Le produit 'KFD0-RSH-1.4S.PS2' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'KFD0-RSH-1.4S.PS2' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Séparateur de signaux à 1 canal, Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle), Entrée logique 20 V CC ... 26,5 V CC, non polarisée, Sortie de contact de relais de sécurité pour fonctionnement sans alimentation et alimentation sécurisée , Immunité aux pulsations d'essai, Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Fonction ETS (sous tension en mode sécurité), Fonction DTS (hors tension en mode sécurité), Fonction DPS (commutation bipolaire)pa |
|
|
|
Le produit 'KCD0-RSH-1.1E.1' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'KCD0-RSH-1.1E.1' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Séparateur de signaux à 1 canal, Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle), Entrée logique 19 V CC ... 26,5 V CC, non polarisée, Sortie relais pour fonctionnement alimenté en mode sécurité , Immunité aux pulsations d'essai, Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Fonction ETS (sous tension en mode sécurité), Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 3, Capacité systématique (SC): SC 3pa |
|
|
|
Le produit 'KFD2-RSH-1.2D.FL2' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'KFD2-RSH-1.2D.FL2' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Séparateur de signaux à 1 canal, Alimentation 24 VCC, Entrée logique de 19 Vcc ... 26,4 Vcc, Tension de connexion recommandée de 8 Vcc... 60 Vcc, Sortie relais pour fonctionnement non alimenté en mode sécurité, Transparence du défaut de ligne (LFT), Fonction de diagnostic, Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508, Jusqu'à PL e conformément à la norme EN/ISO 13849, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Fonction de diagnostic, Transparence du défaut de lignepa |
|
|
|
Le produit 'KFD2-RSH-1.2D.FL3' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'KFD2-RSH-1.2D.FL3' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Séparateur de signaux à 1 canal, Alimentation 24 VCC, Entrée logique de 19 Vcc ... 26,4 Vcc, Tension de connexion recommandée de 50 Vca... 230 Vca, 60 Vcc... 110 Vcc, Sortie relais pour fonctionnement non alimenté en mode sécurité, Transparence du défaut de ligne (LFT), Fonction de diagnostic, Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508, Jusqu'à PL e conformément à la norme EN/ISO 13849, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Fonction de diagnostic, Transparence du défaut de lignepa |
|
|
|
Le produit 'KFD2-RSH-1.2E.L2' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'KFD2-RSH-1.2E.L2' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Séparateur de signaux à 1 canal, Alimentation 24 VCC, Entrée logique de 19 Vcc ... 26,4 Vcc, Tension de connexion recommandée de 8 Vcc... 60 Vcc, Sortie relais pour fonctionnement alimenté en mode sécurité , Transparence du défaut de ligne (LFT), Fonction de diagnostic, Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Fonction de diagnostic, Transparence du défaut de ligne, Fonction ETS (sous tension en mode sécurité)pa |
|
|
|
Le produit 'KFD2-RSH-1.2E.L3' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'KFD2-RSH-1.2E.L3' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Séparateur de signaux à 1 canal, Alimentation 24 VCC, Entrée logique de 19 Vcc ... 26,4 Vcc, Tension de connexion recommandée de 50 Vca... 230 Vca, 60 Vcc... 110 Vcc, Sortie relais pour fonctionnement alimenté en mode sécurité , Transparence du défaut de ligne (LFT), Fonction de diagnostic, Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Fonction de diagnostic, Transparence du défaut de ligne, Fonction ETS (sous tension en mode sécurité)pa |
|
|
| |