Commandes d'électrovannes

Choisir votre produit

Produit


Conditionneur de signal 4 voies, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Sortie de 600 mA par voie, Entrées logiques, Entrée de désactivation de sécurité commune, Surveillance de défaut de ligne, Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 4 voies, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Tension assignée: 20 ... 30 V CC, Type: entrée logique, l'appareil de terrain: 4 x Vanne, Appareil de terrain [2]: 4 x alarme sonorepa

Séparateur de signaux à 1 canal, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Sortie 20,4 mA sous 13,5 VCC, Entrée 19 VCC ... 30 VCC, Immunité aux pulsations d'essai, Surveillance de défaut de ligne, Jusqu'à SIL 3 selon IEC/EN 61508, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Revêtement conforme, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 3, Tension assignée: 19 ... 30 V CC, Type: entrée logique, l'appareil de terrain: 1 x Vanne, Appareil de terrain [2]: 1 x alarme sonorepa

Filtrer par

Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.