|
| ![Page suivante](/data/general/images_structure/btn_next_page_new.gif) ![Dernière page](/data/general/images_structure/btn_last_page_new.gif) |
Produit |
|
|
Le produit 'KCD2-SOT-1.LB' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'KCD2-SOT-1.LB' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Séparateur de signaux à 1 canal, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Contact sec ou entrée NAMUR, 2 sorties transistorisées passives, Utilisable comme répartiteur de signal (1 entrée et 2 sorties), Sens d'action interchangeable, Surveillance de défaut de ligne, Boîtier de largeur 12,5 mm, Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2pa |
|
|
|
Le produit 'KCD2-SOT-2' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'KCD2-SOT-2' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Séparateur de signal 2 canaux, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Entrées pour contact ou NAMUR, 2 sorties transistorisées passives, Sens d'action interchangeable, Surveillance de défaut de ligne, Boîtier de largeur 12,5 mm, Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 2 voies, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Capacité systématique (SC): SC 3, Tension assignée: 19 ... 30 V CCpa |
|
|
|
Le produit 'KFA6-ER-1.6' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'KFA6-ER-1.6' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Séparateur de signaux à 1 canal, Alimentation 230 V CA, Entrée de détection de niveau, Plage réglable 5 kΩ
150 kΩ, Sortie relais, Commande min./max., Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Mesure de conductivité, Contrôle min./max., Tension assignée: 207 ... 253 V C.A., 45 ... 65 Hz, Signal: Résistance, Type: 1 x relais (contact de basculement)pa |
|
|
|
Le produit 'KFA6-ER-1.W.LB' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'KFA6-ER-1.W.LB' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Séparateur de signaux à 1 canal, Alimentation 230 V CA, Entrée de détection de niveau, Plage réglable 1 kΩ ... 150 kΩ, Sortie relais, Sortie défaut sur relais, Temporisation réglable jusqu'à 10 s, Commande min./max., Surveillance de défaut de ligne, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Mesure de conductivité, Contrôle min./max., Temporisation, Tension assignée: 207 ... 253 V C.A., 45 ... 65 Hz, Signal: Résistance, Surveillance de défaut de lignepa |
|
|
|
Le produit 'KFA6-SR-2.3L' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'KFA6-SR-2.3L' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Séparateur de signal 2 canaux, Alimentation 115/230 V CA, Détecteur PNP/NPN 3 fils ou entrée push-pull, Sortie relais, Fonctions sélectionnées par commutateur DIP, Commande min./max., Jusqu'à SIL 2 selon IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 2 voies, Relais bistable, Contrôle min./max., Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Tension assignée: 90 ... 253 V C.A. , 45 ... 65 Hz, l'appareil de terrain: Détecteur 3 filspa |
|
|
|
Le produit 'KFA6-SR-2.3L.FA' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'KFA6-SR-2.3L.FA' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Version à 2 voies, Alimentation 115/230 V CA, Détecteur PNP/NPN 3 fils ou entrée push-pull, Sortie relais, Fonctions sélectionnées par commutateur DIP, Commande min./max., Jusqu'à SIL 2 selon IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 2 voies, Relais bistable, Contrôle min./max., Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Tension assignée: 90 ... 253 V C.A. , 45 ... 65 Hz, l'appareil de terrain: Détecteur 3 fils, Appareil de terrain [2]: sortie push-pullpa |
|
|
|
Le produit 'KFD2-ER-1.W.LB' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'KFD2-ER-1.W.LB' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Séparateur de signaux à 1 canal, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Entrée de détection de niveau, Plage réglable 1 kΩ ... 150 kΩ, Sortie relais, Sortie défaut sur relais, Temporisation réglable jusqu'à 10 s, Commande min./max., Surveillance de défaut de ligne, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Mesure de conductivité, Contrôle min./max., Temporisation, Tension assignée: 20 ... 30 V CC, Signal: Résistance, Surveillance de défaut de lignepa |
|
|
|
Le produit 'KFD2-SR3-2.2S' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'KFD2-SR3-2.2S' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Séparateur de signal 2 canaux, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Entrées pour contact ou NAMUR, Utilisable comme répartiteur de signal (1 entrée et 2 sorties), 2 Sorties à 2 relais avec logique ET, Surveillance de défaut de ligne, Sens d'action interchangeable, Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 2 voies, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Tension assignée: 19 ... 30 V CC, l'appareil de terrain: détecteur NAMURpa |
|
|
|
Le produit 'KFU8-SR-1.3L.V' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'KFU8-SR-1.3L.V' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Séparateur de signaux à 1 canal, Utilisation universelle avec différents blocs d'alimentation, Détecteur PNP/NPN 3 fils ou entrée push-pull, 2 sorties relais, Temporisation alimentée/non alimentée réglable, Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Fonction de temporisation, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Capacité systématique (SC): SC 3pa |
|
|
|
Le produit 'KCD2-SR-1' est maintenant ajouté à votre liste des favoris.
Le produit 'KCD2-SR-1' est déjà sur votre liste des favoris.
|
Séparateur de signaux à 1 canal, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Entrées pour contact ou NAMUR, Sortie relais, Surveillance de défaut de ligne, Boîtier de largeur 12,5 mm, Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Capacité systématique (SC): SC 3, Tension assignée: 19 ... 30 V CC, l'appareil de terrain: détecteur NAMUR, Appareil de terrain [2]: Contact libre de tensionpa |
|
|
| ![Page suivante](/data/general/images_structure/btn_next_page_new.gif) ![Dernière page](/data/general/images_structure/btn_last_page_new.gif) |