Alimentations pour transmetteurs

Choisir votre produit

Page suivanteDernière page
Produit


Séparateur de signaux à 1 canal, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Entrée pour SMART transmetteurs 2 fils ou source de courant, Répartiteur de signal (1 entrée et 2 sorties), Double sortie de 0/4 mA ... 20 mA ou 0/1 V ... 5 V, Bornes avec prises de test, Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Communication HART, Prises test, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2pa


Séparateur de signaux à 1 canal, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Entrée pour transmetteurs 2 ou 3 fils ou source de courant 2 fils, Sortie 0/4 mA ... 20 mA, 2 sorties relais, Temporisation alimentée/non alimentée réglable, Alarme maximale/minimale programmable, Fonction de linéarisation (20 points max.), Surveillance de défaut de ligne, Jusqu'à SIL 2 selon IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Largeur du boîtier: 40 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Communication HART, Relais à seuilpa


Séparateur de signaux à 1 canal, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Entrée pour transmetteur SMART 2 ou 3 fils ou source de courant 2 fils SMART, Sortie 4 mA ... 20 m A, courant passif/courant actif, Bornes avec prises de test, Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Communication HART, Prises test, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Capacité systématique (SC): SC 3, Tension assignée: 18 ... 30 V CCpa


Séparateur de signaux à 1 canal, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Entrée pour transmetteur SMART 2 ou 3 fils ou source de courant 2 fils SMART, Répartiteur de signal (1 entrée et 2 sorties), Sortie double 4 mA ... 20 m A, courant passif/courant actif, Bornes avec prises de test, Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Communication HART, Prises test, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2pa


Séparateur de signal 2 canaux, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Entrée pour transmetteur SMART 2 ou 3 fils ou source de courant 2 fils SMART, Sortie 4 mA ... 20 m A, courant passif/courant actif, Bornes avec prises de test, Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 2 voies, Communication HART, Prises test, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Tension assignée: 18 ... 30 V CC, l'appareil de terrain: Transmetteur à 2 filspa


Séparateur de signaux à 1 canal, Utilisation universelle avec différents blocs d'alimentation, Entrée pour transmetteurs 2 ou 3 fils ou source de courant 2 fils, Sortie 0/4 mA ... 20 mA, 2 sorties relais, Temporisation alimentée/non alimentée réglable, Alarme maximale/minimale programmable, Fonction de linéarisation (20 points max.), Surveillance de défaut de ligne, Jusqu'à SIL 2 selon IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Largeur du boîtier: 40 mm, Nombre de voies: version à 1 voiepa

Séparateur de signal 2 canaux, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Entrée analogique (AI), sortie analogique (AO), Fonctionne comme alimentation pour transmetteur ou module de commande, Boîtier de largeur 12,5 mm, Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 2 voies, Communication HART, Prises test, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Capacité systématique (SC): SC 3, Tension assignée: 19 ... 30 V CCpa

Séparateur de signaux à 1 canal, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Entrée pour SMART transmetteurs 2 fils ou source de courant, Sortie pour 4 mA ... 20 mA ou 1 V ... 5 V, Boîtier de largeur 12,5 mm, Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Communication HART, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Tension assignée: 19 ... 30 V CC, l'appareil de terrain: Transmetteur à 2 fils, Appareil de terrain [2]: source courantpa

Séparateur de signaux à 1 canal, Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle), Entrée/sortie courant 4 mA … 20 mA, Alimentation pour transmetteur ou convertisseur HART-IP, Faible chute de tension, Surveillance de défaut de ligne, Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Communication HART, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Tension assignée: < 30 V CC , alimentation en bouclepa

Barrière isolée à 2 voies, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Entrée analogique (AI), sortie analogique (AO), Fonctionne comme alimentation pour transmetteur ou module de commande, Boîtier de largeur 12,5 mm, Raccordement par bornes à ressort avec technologie de connexion instantanée, Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 2 voies, Communication HART, Prises test, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2pa
Page suivanteDernière page

Filtrer par

Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.