Relais à seuil (s)

Choisir votre produit

Produit


Séparateur de signaux à 1 canal, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Entrée pour transmetteurs 2 ou 3 fils ou source de courant 2 fils, Sortie 0/4 mA ... 20 mA, 2 sorties relais, Temporisation alimentée/non alimentée réglable, Alarme maximale/minimale programmable, Fonction de linéarisation (20 points max.), Surveillance de défaut de ligne, Jusqu'à SIL 2 selon IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Largeur du boîtier: 40 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Communication HART, Relais à seuilpa


Séparateur de signaux à 1 canal, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Entrées courant et tension, 2 sorties relais, Alarme maximale/minimale programmable, Configurable via le commutateur DIP et le potentiomètre, Bornes avec prises de test, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Prises test, Alarme maximale/minimale programmable, Tension assignée: 20 ... 30 V CC, Signal: 0/4 ... 20 mA, Signal [2]: 0/1 ... 5 V, Type: 2 x relais (contact inverseur)pa


Séparateur de signaux à 1 canal, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Thermocouple, RTD, potentiomètre ou entrée tension, Entrée thermocouple redondante, Sortie courant 0/4 mA à 20 mA, 2 sorties relais, Configurable avec PACTware ou via le panneau de commande, Détection de défaut de ligne (LFD) et de la coupure de ligne du capteur, Jusqu'à SIL 2 selon IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Largeur du boîtier: 40 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Relais à seuilpa


Séparateur de signaux à 1 canal, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Entrée courant ou tension avec mise à l'échelle, Sortie courant ou tension, Sortie relais, Configurable par touches, Surveillance de défaut de ligne, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Tension assignée: 20 ... 30 V CC, Type: 1 x relais (contact de basculement), Signal: 1 x 0/4 ... 20 mA, Signal [2]: 1 x 0/1 ... 5 V, Signal [3]: 1 x 0/2 ... 10 V, Surveillance de défaut de lignepa


Séparateur de signaux à 1 canal, Utilisation universelle avec différents blocs d'alimentation, Entrée pour transmetteurs 2 ou 3 fils ou source de courant 2 fils, Sortie 0/4 mA ... 20 mA, 2 sorties relais, Temporisation alimentée/non alimentée réglable, Alarme maximale/minimale programmable, Fonction de linéarisation (20 points max.), Surveillance de défaut de ligne, Jusqu'à SIL 2 selon IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Largeur du boîtier: 40 mm, Nombre de voies: version à 1 voiepa


Séparateur de signaux à 1 canal, Utilisation universelle avec différents blocs d'alimentation, Thermocouple, RTD, potentiomètre ou entrée tension, Entrée thermocouple redondante, Sortie courant 0/4 mA à 20 mA, 2 sorties relais, Configurable avec PACTware ou via le panneau de commande, Détection de défaut de ligne (LFD) et de la coupure de ligne du capteur, Jusqu'à SIL 2 selon IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Largeur du boîtier: 40 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Relais à seuilpa


Séparateur de signaux à 1 canal, Utilisation universelle avec différents blocs d'alimentation, Entrée courant ou tension avec mise à l'échelle, Sortie courant ou tension, Sortie relais, Configurable par touches, Surveillance de défaut de ligne, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Tension assignée: 20 ... 90 V CC / 48 ... 253 V C.A., Type: 1 x relais (contact de basculement), Signal: 1 x 0/4 ... 20 mA, Signal [2]: 1 x 0/1 ... 5 V, Signal [3]: 1 x 0/2 ... 10 Vpa

Séparateur de signaux à 1 canal, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Entrée pour extensomètre (pont complet ou demi-pont), Sortie 0 mA … ± 20 mA ou 0 V … ± 10 V, 2 sorties relais, Alarme maximale/minimale programmable, Configurable avec PACTware ou via le panneau de commande, RS Interface 485, Surveillance de défaut de ligne, Largeur du boîtier: 40 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Relais à seuil, Tension assignée: 20 ... 35 V CC, l'appareil de terrain: pont extensométriquepa

Filtrer par

Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.