Current Drivers

Choisir votre produit

Produit

Séparateur de signaux à 1 canal, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Sortie de courant pouvant atteindre une charge de 900 Ω, Positionneur de vanne et convertisseur I/P HART, Contrôle de coupure de ligne, Boîtier de largeur 12,5 mm, Jusqu'à SIL 2 selon IEC/EN 61508, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Sens de transmission: par le champ, Communication HART, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Tension assignée: 19 ... 30 V CC, Signal: 1 x 4 ... 20 mApa

Séparateur de signal 2 canaux, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Entrée analogique (AI), sortie analogique (AO), Fonctionne comme alimentation pour transmetteur ou module de commande, Boîtier de largeur 12,5 mm, Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 2 voies, Communication HART, Prises test, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Capacité systématique (SC): SC 3, Tension assignée: 19 ... 30 V CCpa

Séparateur de signaux à 1 canal, Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle), Entrée/sortie courant 4 mA … 20 mA, Alimentation transmetteur, Précision 0,1 %, Protégée contre l'inversion de polarité, Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Sens de transmission: par le champ / vers le système de commande, Protection contre l'inversion de polarité, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2pa

Séparateur de signal 2 canaux, Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle), Entrée/sortie courant 4 mA … 20 mA, Alimentation transmetteur, Précision 0,1 %, Protégée contre l'inversion de polarité, Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 2 voies, Sens de transmission: par le champ / vers le système de commande, Protection contre l'inversion de polarité, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Tension assignée: 10 ... 35 V CC , alimentation en bouclepa

Séparateur de signaux à 1 canal, Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle), Entrée/sortie courant 4 mA … 20 mA, Alimentation pour transmetteur ou convertisseur HART-IP, Faible chute de tension, Surveillance de défaut de ligne, Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Communication HART, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Tension assignée: < 30 V CC , alimentation en bouclepa

Séparateur de signaux à 1 canal, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Sortie de courant pouvant atteindre une charge de 900 Ω, Positionneur de vanne et convertisseur I/P HART, Contrôle de coupure de ligne, Boîtier de largeur 12,5 mm, Raccordement par bornes à ressort avec technologie de connexion instantanée, Jusqu'à SIL 2 selon IEC/EN 61508, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Sens de transmission: par le champ, Communication HARTpa

Barrière isolée à 2 voies, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Entrée analogique (AI), sortie analogique (AO), Fonctionne comme alimentation pour transmetteur ou module de commande, Boîtier de largeur 12,5 mm, Raccordement par bornes à ressort avec technologie de connexion instantanée, Jusqu'à SIL 2 (SC 3) conformément à la norme CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 12,5 mm, Nombre de voies: version à 2 voies, Communication HART, Prises test, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2pa

Filtrer par

Number of channels

Housing width

Input

Output

Transmission Direction

Functions

Supply

Functional safety related parameters

Ambient temperature (minimum)

Ambient temperature (maximum)

Global approvals

Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.

undefined
^

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.