Isolateurs galvaniques

Choisir votre produit

Produit

Séparateur de signaux à 1 canal, Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle), Entrée/sortie courant 4 mA … 20 mA, Alimentation transmetteur, Précision 0,1 %, Protégée contre l'inversion de polarité, Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Sens de transmission: par le champ / vers le système de commande, Protection contre l'inversion de polarité, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2pa

Séparateur de signal 2 canaux, Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle), Entrée/sortie courant 4 mA … 20 mA, Alimentation transmetteur, Précision 0,1 %, Protégée contre l'inversion de polarité, Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 2 voies, Sens de transmission: par le champ / vers le système de commande, Protection contre l'inversion de polarité, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Tension assignée: 10 ... 35 V CC , alimentation en bouclepa

Séparateur de signaux à 1 canal, Alimentation 24 VCC (alimentation par la boucle), Entrée/sortie courant 4 mA … 20 mA, Alimentation pour transmetteur ou convertisseur HART-IP, Faible chute de tension, Surveillance de défaut de ligne, Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Communication HART, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Tension assignée: < 30 V CC , alimentation en bouclepa

Filtrer par

Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.