Unités de traitement de signaux tout ou rien

Choisir votre produit

Produit


Séparateur de signaux à 1 canal, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Entrées pour contact ou NAMUR, Fréquence d'entrée 1 mHz ... 12 kHz, 2 sorties relais, Shunt de démarrage, Configurable par touches, Surveillance de défaut de ligne, Jusqu'à SIL 2 selon IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Largeur du boîtier: 40 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Relais à seuil, Shunt de démarrage, Contrôle de vitesse de rotation, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2, Tension assignée: 20 ... 30 V CCpa


Séparateur de signal 2 canaux, Alimentation 24 VCC, PNP/push-pull, contacts secs ou entrées NAMUR, Valeurs de déclenchement de séquence sélectionnables, 2 sorties relais, Shunt de démarrage, Mode de fonctionnement sélectionnable, Sans détection de défaut de ligne, Jusqu'à SIL 2 selon CEI/EN 61508, Largeur du boîtier: 20 mm, Nombre de voies: version à 2 voies, Relais à seuil, Shunt de démarrage, Contrôle du sens de rotation, Contrôle de vitesse de rotation, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2pa


Séparateur de signaux à 1 canal, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Entrée pour détecteurs à 2 ou 3 fils, détecteurs NAMUR ou contacts secs, Fréquence d'entrée 1 mHz ... 10 kHz, Sortie courant 0/4 mA à 20 mA, Contact relais et sortie transistorisée, Shunt de démarrage, Surveillance de défaut de ligne, Jusqu'à SIL 2 selon IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Largeur du boîtier: 40 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Relais à seuil, Shunt de démarrage, Conversion de fréquencepa


Séparateur de signal 2 canaux, Alimentation 24 V CC (Power Rail), Entrées pour contact ou NAMUR, Fréquence d'entrée 1 mHz à 1 kHz, Sortie courant 0/4 mA à 20 mA, Contact relais et sortie transistorisée, Shunt de démarrage, Configurable avec PACTware ou via le panneau de commande, Surveillance de défaut de ligne, Largeur du boîtier: 40 mm, Nombre de voies: version à 2 voies, Relais à seuil, Shunt de démarrage, Conversion de fréquence, Contrôle du sens de rotationpa


Surveillance régime jusqu'à 40 kHz, 1 valeur de présélection avec sortie de relais et affichage LED, Connexion possible de capteurs 2, 3, 4 fils et NAMUR, ainsi qu'un codeur angulaire, Retard au démarrage, Commande guidée par menu via 4 touches frontales, Largeur du boîtier: 40 mm, Tension assignée: 200 ... 230 V C.A. ; 100 … 130 V AC; 50 / 60 Hz
20 VCC … 30 VCC, Sortie relais: 1 inverseur
Contact de travail, contact de repos, COMfa


Séparateur de signaux à 1 canal, Utilisation universelle avec différents blocs d'alimentation, Entrées pour contact ou NAMUR, Fréquence d'entrée 1 mHz ... 12 kHz, 2 sorties relais, Shunt de démarrage, Configurable par touches, Surveillance de défaut de ligne, Jusqu'à SIL 2 selon IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Largeur du boîtier: 40 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Relais à seuil, Shunt de démarrage, Contrôle de vitesse de rotation, Niveau d'intégrité de sécurité (SIL): SIL 2pa


Séparateur de signaux à 1 canal, Utilisation universelle avec différents blocs d'alimentation, Entrée pour détecteurs à 2 ou 3 fils, détecteurs NAMUR ou contacts secs, Fréquence d'entrée 1 mHz ... 10 kHz, Sortie courant 0/4 mA à 20 mA, Contact relais et sortie transistorisée, Shunt de démarrage, Surveillance de défaut de ligne, Jusqu'à SIL 2 selon IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Largeur du boîtier: 40 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Relais à seuil, Shunt de démarragepa


Séparateur de signal 2 canaux, Utilisation universelle avec différents blocs d'alimentation, Entrées pour contact ou NAMUR, Fréquence d'entrée 1 mHz à 1 kHz, Sortie courant 0/4 mA à 20 mA, Contact relais et sortie transistorisée, Shunt de démarrage, Configurable avec PACTware ou via le panneau de commande, Surveillance de défaut de ligne, Largeur du boîtier: 40 mm, Nombre de voies: version à 2 voies, Relais à seuil, Shunt de démarrage, Conversion de fréquencepa

Séparateur de signaux à 1 canal, Utilisation universelle avec différents blocs d'alimentation, Entrée pour détecteurs à 2 ou 3 fils, détecteurs NAMUR ou contacts secs, Fréquence d'entrée 1 mHz ... 10 kHz, Sortie courant 0/4 mA à 20 mA, Contact relais et sortie transistorisée, Shunt de démarrage, Surveillance de défaut de ligne, Jusqu'à SIL 2 selon IEC/EN 61508 / IEC/EN 61511, Largeur du boîtier: 40 mm, Nombre de voies: version à 1 voie, Relais à seuil, Shunt de démarragepa

Filtrer par

Safety Products Selector

Choose from various selection criteria like safety integrity level, performance level, device function, and signal type and find the SIL/PL assessed device that you are looking for.