Énergie sûre avec le contrôleur de vitesse de rotation DWB

Le contrôleur de vitesse de rotation signale automatiquement les fluctuations de vitesse du générateur

L'application

Dans un réseau CA, la fréquence de ligne est essentielle à la qualité de l'alimentation fournie. Les écarts par rapport à la fréquence cible doivent être tolérés uniquement dans une plage très étroite. Dans le cas contraire, certains éléments ne fonctionneront plus correctement ou seront même endommagés. Dans une centrale de chauffage, il faut s'assurer que la turbine à vapeur ait toujours une vitesse de rotation constante.

En particulier dans les réseaux non rigides, la vitesse de rotation du générateur peut être influencée, par exemple, par la mise sous tension et hors tension des éléments essentiels. Les générateurs embarqués sur les navires sont typiques pour ces applications. Des fluctuations de consommation beaucoup plus importantes qu'avec l'alimentation électrique publique peuvent se produire dans ce cas. Il est essentiel de réagirimmédiatement aux fluctuations de vitesse pour maintenir la fréquence de ligne spécifiée constante. 


L'objectif

Le contrôle continu de la vitesse de rotation du générateur est une fonction de protection indispensable. Dès que la vitesse de rotation s'écarte de la plage de tolérance, une fonction de sécurité appropriée doit déclencher des mesures ciblées. En cas de surrégime, cela peut signifier que la puissance est réduite. En cas de sous-régime, la réponse peut consister à activer des générateurs supplémentaires ou à désactiver des charges ou des segments de réseau entiers. 


La solution

Contrôleur de vitesse de rotation DWB
Contrôleur de vitesse de rotation DWB

Pepperl+Fuchs propose les contrôleurs de vitesse de rotation DWB pour surveiller en continu la vitesse de rotation des générateurs. Il s'agit de barrières isolées (pour les signaux provenant de zones dangereuses) ou de conditionneurs de signaux (pour les signaux provenant de la zone non dangereuse) qui répondent lorsqu'une certaine vitesse de rotation est dépassée ou non atteinte. Tous les dispositifs sont conçus pour les applications SIL 2 conformément à la norme CEI 61508/CEI 61511. Ces interfaces sont utilisées pour contrôler un signal discret, un détecteur NAMUR ou un contact mécanique. Leurs fonctionnalités reposent sur le fait que la fréquence d'entrée est constamment comparée à une fréquence de référence définie par l'utilisateur.


Les avantages

Si le contrôleur de vitesse de rotation DWB détecte que la fréquence de référence est dépassée ou non atteinte, les sorties relais intégrés sont déclenchées. Une LED rouge indique que cette détection de défaut de ligne a été déclenchée. Un shunt au démarrage intégré règle les sorties relais sur la valeur sélectionnée par l'utilisateur jusqu'à 1 000 s. L'appareil peut être facilement programmé à l'aide des boutons-poussoirs de commande situés à l'avant de l'appareil.


En bref

  • La vitesse de rotation des générateurs est cruciale pour la qualité de l'approvisionnement
  • Les conditions de surrégime et de sous-régime nécessitent une réponse automatique immédiate
  • Le contrôleur de vitesse de rotation DWB détecte automatiquement lorsqu'une vitesse de rotation définie a été dépassée ou n'a pas été atteinte
  • Un relais intégré est déclenché lorsqu'une condition de défaut est détectée
  • Shunt au démarrage programmable intégré
  • Programmation simple à l'aide de boutons-poussoirs de commande sur l'appareil

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

Centre de sécurité fonctionnelle de Pepperl+Fuchs

Plusieurs centaines de produits ayant fait l'objet d'une évaluation SIL/PL, des outils gratuits et des brochures au même endroit : le « Centre de sécurité fonctionnelle » est votre point de départ lorsque vous devez mettre en œuvre des fonctions de sécurité.