Le détecteur SmartRunner garantit une protection fiable de la lentille du microscope pendant la vérification du circuit imprimé

Le détecteur de profil laser compact détecte même les objets les plus petits et les objets réfléchissants

L'application

Les microscopes sont utilisés dans la fabrication de produits électroniques pour identifier les défauts sur les circuits imprimés assemblés. Le circuit imprimé est fixé et le microscope s'avance jusqu'à ce que l'image soit nette. Si le microscope se rapproche trop du circuit imprimé, la lentille risque d'être endommagée ou détruite, notamment par des vis de fixation et des éléments de support qui dépassent. L'espace disponible à l'intérieur du dispositif de test de circuit imprimé est limité. Le composant de sécurité de la lentille doit rester efficace même dans un espace restreint.


L'objectif

La lentille doit pouvoir se rapprocher du circuit imprimé mais, dans le même temps, tout contact physique de la lentille avec un objet présent dans le champ de test doit être évité. Par conséquent, le système de commande doit être averti à temps si des objets se trouvent dans la zone d'approche de la lentille. Il en va de même pour les éléments très petits : Certaines vis de montage ont un diamètre inférieur à deux millimètres. Les méthodes de détection courantes, telles que les rideaux optoélectroniques souvent utilisés pour les tâches de sécurité, seraient dépassées dans une telle situation. L'appareil de détection doit non seulement être fiable, mais il doit également fournir une évaluation intégrée et rendre les données disponibles via une sortie numérique.


La solution

Détecteur de profil laser SmartRunner
Détecteur de profil laser SmartRunner

Un détecteur de profil laser SmartRunnersurveille l'espace devant la lentille du microscope à la distance nécessaire de la zone critique. Si la lentille se rapproche trop du support de circuit imprimé, les broches de montage dépassent dans la plage de détection du détecteur et sont détectées de manière fiable. Le détecteur émet le signal d'arrêt et la lentille est protégée contre tout dommage par contact.

L'appareil détecte les objets d'une taille inférieure à un millimètre, y compris les tiges de support fines et les vis les plus petites. Dans la mesure où il évalue l'arrière-plan appris, le détecteur détecte même les objets très réfléchissants, tels que les broches métalliques. Ces éléments apparaissent sous forme d'espaces en arrière-plan et déclenchent le signal correspondant.

 

Caractéristiques techniques

  • Détection d'objets à partir de 0,25 mm
  • Plage de mesures : X : 40 à 310 mm ; Z : 60 à 700 mm
  • Paramétrage facile d'une simple pression sur un bouton ou via l'interface utilisateur avec les codes de commande Data Matrix
  • L'arrière-plan peut être appris via les boutons du détecteur ou l'interface
  • Définition libre des tailles d'objets détectables et de la plage de détection (région d'intérêt, ROI)
  • Interfaces : entrée/sortie, RS-485
  • Bus de terrain via des passerelles : PROFINET, PROFIBUS, EtherNet/IP et EtherCAT
  • Fréquence de balayage max. : 30 Hz
  • Laser classe 1, indice de protection IP67

Les avantages

Le détecteur SmartRunner combine une technologie de détection de profil hautes performances avec un détecteur de vision et un éclairage LED. L'émetteur et le récepteur se trouvent dans le même boîtier compact. L'appareil est donc idéal pour une installation dans des espaces particulièrement restreints. La détection d'objets dans la zone d'inspection peut être lue via l'interface RS-485 sous forme d'image 2D, qui est mise à disposition à des fins de contrôle et de documentation. Seul détecteur de profil laser du marché, le détecteur SmartRunner est capable d'obtenir le profil vertical et de capturer une image 2D. L'éclairage LED intégré garantit que l'image est toujours suffisamment éclairée.


En bref

  • Détection d'objets fiable, signal d'arrêt opportun
  • Détecte même les objets les plus petits et les objets réfléchissants
  • Appareil compact pour une installation dans les espaces restreints
  • Facile à installer

E-news

Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des actualités et d'autres informations passionnantes provenant du monde de l'automatisation.

S'abonner
amplify–le magazine de Pepperl+Fuchs

Découvrez notre magazine en ligne ! Des témoignages, des rapports d'applications, des interviews et des actualités régionales vous attendent.

Découvrez les détecteurs de profil laser SmartRunner équipés d'une combinaison unique de technologie de détection de profil avec un détecteur de vision 2D à LED intégrées…